Bourací

Kladiva

Výkonné

Bourání

Vysoký výkon s nízkými vibracemi oceníte při odstraňování betonových desek a základů.
Snadné

Sekání asfaltu

Lámání a sekání asfaltu téměř bez námahy? Hilti nabízí efektivní řešení pro silniční stavby, pokládku potrubí nebo úpravu chodníků.
Přesné

Renovace podlah

Od oprav až po odstraňování dlaždic, vinylu nebo koberce – vyzkoušejte univerzální bourací kladivo TE 1000-AVR.
Rychlé

Drážkování

Vysekávání drážek pro potrubí a elektrické kabely zvládnete během chvilky.
Spolehlivé

Zatloukání zemních tyčí

Spolehlivý pomocník při upevňování zemních tyčí do tvrdých podkladů pro bezpečnější instalace elektrického uzemnění.
Výkonné

Bourání

Vysoký výkon s nízkými vibracemi oceníte při odstraňování betonových desek a základů.
Snadné

Sekání asfaltu

Lámání a sekání asfaltu téměř bez námahy? Hilti nabízí efektivní řešení pro silniční stavby, pokládku potrubí nebo úpravu chodníků.
Přesné

Renovace podlah

Od oprav až po odstraňování dlaždic, vinylu nebo koberce – vyzkoušejte univerzální bourací kladivo TE 1000-AVR.
Rychlé

Drážkování

Vysekávání drážek pro potrubí a elektrické kabely zvládnete během chvilky.
Spolehlivé

Zatloukání zemních tyčí

Spolehlivý pomocník při upevňování zemních tyčí do tvrdých podkladů pro bezpečnější instalace elektrického uzemnění.

    Navrženo pro produktivitu a bezpečí

    Vysoce výkonná platforma Nuron

    Maximalizujte dobu provozu v kombinaci s optimální nabíječkou a spotřebním materiálem

    Kontrola síly přítlaku

    Upravte sílu sekání změnou tlaku na základní materiál

    Aktivní omezování vibrací (AVR)

    Méně únavy a větší komfort i při dlouhém dni plném bouracích prací

    Systém odsávání prachu

    Zachytí až 95 % jemného prachu (TE DRS-B a TE DRS-H, vyžaduje vysavač, není součástí balení)

    Na výrobu strojů Hilti je v průměru využito 28 % recyklovaného materiálu.¹
    Síťové nebo akumulátorové

    Vyberte si zdroj energie

    Bouráte ekvivalent 0,5 tuny těžkého betonu? Potřebujete na stavbě větší mobilitu? Pracujete ve stísněných prostorách? Nemáte externí napájecí zdroj pro své síťové stroje? S akumulátorovými bouracími kladivy Hilti podobné situace hravě zvládnete. Pro větší objemy bouraného betonu, kde potřebujete celodenní výkon, použijte naše vysoce výkonná síťová bourací kladiva. V každém případě získáte dostatečnou sílu a rychlost pro dokončení vaší práce.

    AKUMULÁTOROVÉ

    Co všechno zvládnete na jedno nabití*


    Zbourat až
    2
    betonové bloky
    100x80x15 cm, beton C30/37

    8
    m drážkování
    (15x10 cm v betonu C30/37)

    SÍŤOVÉ

    Kdy zvolit síťové stroje


    Více než 0,5 t vylévaného betonu
    Využijte síťový stroj

    * Na základě interního testování s:

    TE 2000-22, špičatý sekáč TE-SPX SM, 2x akumulátor 22-255 Nuron. Podmínky na staveništi, jako je teplota, vlhkost, prašnost a opracovávané materiály, mohou významně ovlivnit maximální možné množství práce na jedno nabití akumulátoru.

    “S Hilti nebudete zápasit se strojem – stačí ho vzít do ruky, pustit se do práce a hned je hotovo.”

    Zvyšte výkon svého strojového parku

    Často kladené otázky

    Chcete-li využít svá akumulátorová bourací kladiva Hilti na maximum, vyberte si systém akumulátorů, nabíječek a sekáčů optimalizovaný pro špičkový výkon.

    Akumulátor

    Vyberte si akumulátor B 22-290 Nuron – 22V lithium-iontový akumulátor Hilti s nejvyšší kapacitou. Kompatibilní se všemi aku stroji Nuron.

    Nabíječka

    Výkonná nabíječka C 8-22 Nuron představuje nejrychlejší způsob dobíjení akumulátorů Nuron, který doplní energii za pouhých 30 minut.

    Spotřební materiál

    Pro maximální množství práce zvolte sekáče Hilti třídy Ultimate. Funkce, jako jsou samoostřící hroty, umožňují bourání vyšší rychlostí a navíc nabízejí až o 50 % delší životnost.

    Bourání podlah

    Pro bourání podlah doporučujeme použít úzké ploché polygonové sekáče.

    Bourání stěn

    Pokud používáte TE 1000-22 a provádíte bourání ve stěně, zvolte špičaté polygonové sekáče.

    Vzhledem k tomu, že TE 3000 má vyšší výkon 85 joulů, použijte jej pro beton silnější než 20 cm.

    20letá záruka

    Na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Hodnoty za rok 2024

    (2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.

    (4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Koupit bourací kladivo