Sekací

Kladiva

Nepřekonatelný výkon

Přesné

Opravy stěn

Odstraňujte nerovnosti a přebytečný beton s nevídanou přesností.
Výkonné

Sekání

Spolehlivě zvládnete i těžké práce, jako je bourání betonových a zděných konstrukcí.
Bezpečné

Odkrývání výztuže

S jistotou odkrývejte zabudované výztuže pro betonové nástavby nebo spoje.
Všestranné

Odstraňování povrchů

Poraďte si s širokou škálou renovačních úkolů, od odstraňování dlaždic nebo starých omítek.
Efektivní

Sekání prostupů

Prorážení stěn nikdy nebylo jednodušší. Využijte sekací kladiva nebo univerzální stroj TE 1000-AVR pro práci nad úrovní podlahy.
Přesné

Opravy stěn

Odstraňujte nerovnosti a přebytečný beton s nevídanou přesností.
Výkonné

Sekání

Spolehlivě zvládnete i těžké práce, jako je bourání betonových a zděných konstrukcí.
Bezpečné

Odkrývání výztuže

S jistotou odkrývejte zabudované výztuže pro betonové nástavby nebo spoje.
Všestranné

Odstraňování povrchů

Poraďte si s širokou škálou renovačních úkolů, od odstraňování dlaždic nebo starých omítek.
Efektivní

Sekání prostupů

Prorážení stěn nikdy nebylo jednodušší. Využijte sekací kladiva nebo univerzální stroj TE 1000-AVR pro práci nad úrovní podlahy.

    Navrženo pro produktivitu a bezpečí

    Vysoce výkonná platforma Nuron

    Maximalizujte dobu provozu v kombinaci s optimální nabíječkou a spotřebním materiálem

    Aktivní omezování vibrací (AVR)

    Větší komfort při práci a snížení únavy uživatelů pomáhají zvyšovat produktivitu

    Systém odsávání prachu (DRS)

    Zachytí až 95 % jemného prachu (TE DRS-B a TE DRS-H, vyžaduje vysavač, není součástí balení)

    Pohodlná postranní rukojeť

    Postranní rukojeť s rychloupínáním zaručí přesné vedení stroje a pohodlí pro uživatele (není součástí balení)

    Na výrobu strojů Hilti je v průměru využito 28 % recyklovaného materiálu.¹
    “Bourání stěn může být pořádná dřina. Ale se sekacími kladivy Hilti je to prostě... hned hotové.”

    Zvyšte výkon svého strojového parku

    Často kladené otázky

    Chcete-li využít svá akumulátorová sekací kladiva Hilti na maximum, vyberte si systém akumulátorů, nabíječek a sekáčů optimalizovaný pro špičkový výkon.

    Akumulátor

    Vyberte si akumulátor B 22-290 Nuron – 22V lithium-iontový akumulátor Hilti s nejvyšší kapacitou. Kompatibilní se všemi aku stroji Nuron.

    Nabíječka

    Výkonná nabíječka C 8-22 Nuron představuje nejrychlejší způsob dobíjení akumulátorů Nuron, který doplní energii za pouhých 30 minut.

    Spotřební materiál

    Pro maximální množství práce zvolte sekáče Hilti třídy Ultimate. Funkce, jako jsou samoostřící hroty, umožňují bourání vyšší rychlostí a navíc nabízejí až o 50 % delší životnost.

    Bourání stěn

    Pro sekací práce na stěnách doporučujeme použít úzké ploché sekáče.

    Opravy stěn

    Pro odstraňování nerovností a odkrývání výztuže doporučujeme špičaté sekáče

    Odstraňování povrchů

    Pro odstraňování povrchů doporučujeme specializované lopatkové sekáče

    Pro co nejlepší manipulaci doporučujeme používat určité stroje bez boční rukojeti. Konečné rozhodnutí je na vás.

    20letá záruka

    Na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4).

    Do obchodu

    (1) Hodnoty za rok 2024

    (2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.

    (4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Koupit sekací kladiva