Sekací a bourací kladiva
Spolehněte se na nové aku stroje pro ty nejnáročnější podmínky
Nepřekonatelný výkon


Sekání

Odkrývání výztuže

Odstraňování povrchů

Sekání prostupů
Chytrá technologie pro rychlejší sekání


Vysoce výkonná platforma Nuron
Maximalizujte dobu provozu v kombinaci s optimální nabíječkou a spotřebním materiálem

Kontrola síly přítlaku
Upravte sílu sekání změnou tlaku na základní materiál

Aktivní omezování vibrací (AVR)
Větší komfort při práci a snížení únavy uživatelů pomáhají zvyšovat produktivitu

Systém odsávání prachu (DRS)
Zachytí až 95 % jemného prachu (TE DRS-B a TE DRS-H, vyžaduje vysavač, není součástí balení)

Vyberte si zdroj energie
Odstraňujete betonové plochy do 4 m²? Provádíte opravy? Vytváříte menší otvory v cihlových stěnách? Zvolte akumulátorová sekací kladiva Hilti na platformě Nuron. Zvyšte svou produktivitu prací s jedním akumulátorem, zatímco se druhý nabíjí.
Co všechno zvládnete se dvěma akumulátory?*


Kdy zvolit sítové?

* Na základě interního testování s:
TE 600-22. 2× akumulátor B 22-290 Nuron. Nabíječka C8-22 Nuron. Pracovní podmínky na stavbě, jako je teplota, vlhkost, prašnost nebo typ opracovávaného materiálu, mohou výrazně ovlivnit maximální objem práce, který lze provést na jedno nabití akumulátoru.
Zvyšte výkon svého strojového parku
Často kladené otázky
Chcete-li využít svá akumulátorová sekací kladiva Hilti na maximum, vyberte si systém akumulátorů, nabíječek a sekáčů optimalizovaný pro špičkový výkon.

Akumulátor
Zvolte akumulátor B 22-290 Nuron – vysokokapacitní 22V Li-ion akumulátor Hilti. Je kompatibilní se všemi akumulátorovými stroji platformy Nuron.
Akumulátor B 22-260 Nuron je ideální pro větší objem práce, který vyžaduje průběžné dobíjení díky mimořádně rychlému nabíjení.

Nabíječka
Nabíječky C 8-22 jsou dostupné v provedení pro jeden nebo dva akumulátory a představují naše nejrychlejší řešení nabíjení: s duální verzí můžete nabít 2 akumulátory B 22-290 na 80 % za pouhých 45 minut a na 100 % za jednu hodinu.*
Duální nabíječka C8 DC navíc nabízí režim Boost Mode pro ultra rychlé nabíjení. Pokud do ní vložíte pouze jeden akumulátor B 22-290, zkrátí se doba nabíjení přibližně o 50 %.
*Doba nabíjení platí pro akumulátor s optimální teplotou při vložení do nabíječky.

Spotřební materiál
Získejte až o 50 % vyšší produktivitu s použítím sekáčů řady Ultimate, které jsou navržené pro delší dobu práce na jedno nabití akumulátoru. Díky indukčnímu kalení jsou mimořádně odolné, odolávají deformaci úderové části i opotřebení. Zesílená upínací část přenáší více energie, což zvyšuje sekací výkon a sílu při bourání.

Bourání stěn
Pro sekací práce na stěnách doporučujeme použít úzké ploché sekáče.

Opravy stěn
Pro opravy ve stěnách a odkrývání výztuže doporučujeme špičaté sekáče

Odstraňování povrchů
Pro odstraňování povrchů doporučujeme specializované lopatkové sekáče
Pro co nejlepší manipulaci doporučujeme používat určité stroje bez boční rukojeti. Konečné rozhodnutí je na vás.

Na materiál a výrobní vady
Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

Bez ohledu na příčinu poškození
Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí
Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4).
Poznámky
(1) Během výroby i používání
(2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.
(3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.
Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.
(4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.