NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Řezače kabelů a krimpovací kleště

Vyhledejte naši nabídku akumulátorových řezacích a krimpovacích kleští, které jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a produktivitu pracovníků v oblasti veřejných služeb a elektrikářů

9 produktů

Filtr

Nuron

NUN 54-22 Akumulátorový 6tunový stroj na krimpování a řezání kabelů
Popis
Univerzální 6tunový akumulátorový stroj na krimpování a řezání kabelů s vyměnitelnými čelistmi (platforma baterie Nuron)
Krimpovací síla
53 kN
Rozměry (D x Š x V)
116 x 75 x 378 mm
Akumulátorový systém
Nuron

Nuron

NUN 10K-22 Akumulátorová hydraulická pumpa
Popis
Akumulátorová hydraulická pumpa s tlakem 10 000 PSI (700 barů) pro náročné řezání/krimpování a dálkové řezání podzemních a pancéřových kabelů (akumulátor Nuron) – dálkové ovládání je součástí dodávky
Krimpovací síla
N/A kN
Akumulátorový systém
Nuron
Jmenovité napětí
21,6 V
Dálkové ovládání NUN 10K-RC box
Popis
Bezdrátové dálkové ovládání pro hydraulickou pumpu NUN 10K-22, určené pro dálkové stříhání a lisování
Krimpovací síla
N/A kN

Nuron

NCT 53 C-22 Akumulátorové nůžky na měděné a hliníkové kabely
Popis
Akumulátorové nůžky na měděné a hliníkové kabely do 50 mm (platforma baterie Nuron)
Otáčení hlavice
350 °
Rozměry (D x Š x V)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

NCT 85 C-22 Akumulátorové nůžky na měděné/hliníkové kabely
Popis
Akumulátorové nůžky s pistolovou rukojetí na měděné a hliníkové kabely do průměru 3,2” │ 80 mm (platforma baterie Nuron)
Otáčení hlavice
350 °
Rozměry (D x Š x V)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

NCT 25 S-22 Akumulátorový řezač kabelů ACSR a nosných lan
Popis
Akumulátorový hydraulický řezač na kabely ACSR a nosná lana (platforma baterie Nuron)
Otáčení hlavice
350 °
Rozměry (D x Š x V)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

NCT 45 S-22 Akumulátorové nůžky na kotvicí lana ACSR a tažná lana
Popis
Akumulátorové hydraulické nůžky typu „gilotina“ na kabely a lana, se zvýšeným stříhacím výkonem umožňujícím zpracování kotvicích lan ACSR a tažných lan (platforma baterie Nuron)
Otáčení hlavice
350 °
Rozměry (D x Š x V)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

NCR 60 D-22 akumulátorový 6tunový hydraulický krimpovací stroj
Popis
Akumulátorový 6tunový krimpovací stroj na krimpování kabelů bez lisovacích čelistí do 500 kcmil │ 240 mm² (platforma akumulátoru Nuron)
Krimpovací síla
60 kN
Rozměry (D x Š x V)
116 x 75 x 379 mm
Akumulátorový systém
Nuron

Nuron

NCR 120-22 12tunový stroj na krimpování kabelů
Popis
Akumulátorový 12tunový stroj pro krimpování kabelů do 750 kcmil │ 300 mm² u provedení v hliníku a 400 mm² u provedení v mědi
Krimpovací síla
120 kN
Rozměry (D x Š x V)
372 x 105 x 421 mm
Akumulátorový systém
Nuron