NCT 25 S-22 Akumulátorový řezač kabelů ACSR a nosných lan
Aku.řezačka kabelů NCT 25 S-22 kufr artiklové číslo: 2252500 #2252500



Snímek 1 z 3: L127221 (229320)
Akumulátorový hydraulický řezač na kabely ACSR a nosná lana (platforma baterie Nuron)
- Otáčení hlavice: 350 °
- Rozměry (D x Š x V): 125 x 75 x 418 mm
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Minimalizace prostojů – prvotřídní kvalita provedení s jedinečnými službami revizí, certifikace a oprav nářadí, aby vaše akumulátorové řezačky kabelů Hilti lépe odolávaly nejnáročnějším podmínkám na pracovištích
- Nejvyšší produktivita – čelisťová ostří zjednodušují jednoruční ovládání, zatímco snadná výměna ostří, funkce automatického zasouvání a funkce ručního ovládání dorazu při zasouvání umožňují rychlejší zvládání práce
- Komplexní bezpečnostní prvky – elektronická spoušť a audiovizuální signály lépe chrání obsluhu během řezání
- Pohodlnější manipulace – štíhlá rukojeť, hlava otočná v rozsahu 350° a osvětlení LED usnadňují ovládání řezače při práci ve stísněných prostorech nebo v izolačních rukavicích (třídy 2 nebo třídy 4)
- Platforma baterie Nuron – akumulátorové nůžky na kabely s delší výdrží akumulátorů bez nutnosti přerušovat nebo omezovat práci, s kvalitní robustní konstrukcí a řadou služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Řezání kabelů ACSR s vnějšími průměry do 25 mm
- Řezání nosných lan EHS o průměru do 9,5 mm a nosných lan HS o průměru do 11 mm
- Řezání kabelů ACSR do 557 kcmil (Eagle)
- Řezání nosných lan EHS o průměru do 9,5 mm a nosných lan HS o průměru do 11 mm
Související produkty
Nuron

Služby
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání