NCT 85 C-22 Akumulátorové nůžky na měděné/hliníkové kabely
Aku.řezačka kabelů NCT 85 C-22 kufr artiklové číslo: 2252512 #2252512




Snímek 1 z 4: L127234 (229582)
Akumulátorové nůžky s pistolovou rukojetí na měděné a hliníkové kabely do průměru 3,2” │ 80 mm (platforma baterie Nuron)
- Otáčení hlavice: 350 °
- Rozměry (D x Š x V): 422 x 105 x 525 mm
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Minimalizace prostojů – prvotřídní kvalita provedení s jedinečnými službami revizí, certifikace a oprav nářadí, aby vaše akumulátorové řezačky kabelů Hilti lépe odolávaly nejnáročnějším podmínkám na pracovištích
- Snadnější použití – optimální vyvážení nářadí, ovládání jedním tlačítkem a ochrana proti přetížení motoru v případě příliš náročného řezání
- Zvýšení produktivity – rychlé řezání, funkce automatického zasouvání a ruční zastavení zasouvání vám pomohou urychlit dokončení práce
- Komplexní bezpečnostní prvky – elektronický zámek spouště a audiovizuální zpětná vazba v reálném čase přispívají k účinnější ochraně obsluhy
- Platforma baterie Nuron – akumulátorové nůžky na kabely, s nímž nebudete muset přistupovat na kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, kvalitní robustní konstrukci a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Řezání jemných splétaných vodičů z hliníku a mědi o průměru do 85 mm
- Řezání podzemních kabelů vyrobených z mědi a hliníku, o průměru do 85 mm
- Řezání izolovaných hliníkových a měděných kabelů do průměru 85 mm
Související produkty
Nuron

Nuron

Služby
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání