Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
Nuron

NCT 45 S-22 Akumulátorové nůžky na kotvicí lana ACSR a tažná lana

Aku.řezačka kabelů NCT 45 S-22 kufr artiklové číslo: 2252504

Akumulátorové hydraulické nůžky typu „gilotina“ na kabely a lana, se zvýšeným stříhacím výkonem umožňujícím zpracování kotvicích lan ACSR a tažných lan (platforma baterie Nuron)

  • Otáčení hlavice: 350 °
  • Rozměry (D x Š x V): 129 x 75 x 455 mm

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kufru Zahrnuje: 1x Klip NCT 45 S-22 potisk, 1x Kufr EU_30_10 prázdn.
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
87 760,01 CZK