PRÁVĚ V PRODEJIHeavy-duty na baterky! Nová generace aku strojů je tady.Prozkoumejte novinky
Nuron

NCR 60 D-22 akumulátorový 6tunový hydraulický krimpovací stroj

Aku. krimpovací stroj NCR 60 D-22 kufr #2252476

Akumulátorový 6tunový krimpovací stroj na krimpování kabelů bez lisovacích čelistí do 500 kcmil │ 240 mm² (platforma akumulátoru Nuron)

  • Krimpovací síla: 60 kN
  • Rozměry (D x Š x V): 116 x 75 x 379 mm
  • Akumulátorový systém: Nuron

Zákazníci také hledali NCR, NCR 60 nebo krimpovačky.

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kufru Zahrnuje: 1x Klip NCR 60 D-22 potisk, 1x Kufr EU_30_10 prázdn.
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
84 900,00 CZK