UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
Nuron

NCR 120-22 12tunový stroj na krimpování kabelů

Akumulátorový 12tunový stroj pro krimpování kabelů do 750 kcmil │ 300 mm² u provedení v hliníku a 400 mm² u provedení v mědi

  • Krimpovací síla: 120 kN
  • Rozměry (D x Š x V): 372 x 105 x 421 mm
  • Akumulátorový systém: Nuron

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kufru Zahrnuje: 1x Klip NCR 120-22 potisk, 1x Kufr EU_40_10 prázdn.
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
110 110,00 CZK