UpozorněníMožné prodloužení doby oprav strojůVíce informací
Nuron

NCT 53 C-22 Akumulátorové nůžky na měděné a hliníkové kabely

Aku.řezačka kabelů NCT 53 C-22 kufr artiklové číslo: 2252508

Akumulátorové nůžky na měděné a hliníkové kabely do 50 mm (platforma baterie Nuron)

  • Otáčení hlavice: 350 °
  • Rozměry (D x Š x V): 137 x 75 x 485 mm

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kufru Zahrnuje: 1x Klip NCT 53 C-22 potisk, 1x Kufr EU_30_10 prázdn.
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
97 120,00 CZK