- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Budoucí trendy
- Ekologické stavební materiály
Ekologické stavební materiály
Klíčové udržitelné trendy transformující stavební průmysl
Stavebnictví se rychle mění. Udržitelnost již není pouze módním heslem. Stává se právní nutností a obchodním imperativem. Tuto zelenou revoluci pohánějí ekologické stavební materiály, od tradičních, jako je sláma a bambus, až po inovativní řešení, jako třeba recyklovaný kov nebo dřevo. Jsou šetrné pro životní prostředí, ale zároveň si zachovávají kvalitu a funkčnost.
Udržitelný prefabrikovaný beton: Přehodnocení tradičních postupů
Udržitelný prefabrikovaný beton prošel dlouhým vývojem. Obvykle má nízký poměr vody a cementu, vynikající izolační a tepelné vlastnosti a vysokou energetickou účinnost⁽¹⁾. K jeho udržitelnosti přispívá trvanlivost a recyklovatelnost. Ta je umocněna využitím místních a přírodních materiálů, jako je písek a štěrk, v jeho složení. Ušetřené emise z dopravy materiálů, které jsou v blízkosti stavby jsou výborným příkladem péče o životní prostředí.
Klíčové inovativní technologie a procesy posílily důvěryhodnost tohoto materiálu v oblasti udržitelnosti a vylepšily jeho funkčnost a účinnost ve stavebnictví. Patří mezi ně:
- Informační modelování budov (BIM): Tato metoda zefektivňuje celý proces výstavby, od návrhu přes stavební fázi až po provoz budovy. Software pro BIM, jako je Tekla a BIM 360, podporuje přesné modelování prefabrikátů předem a snižuje riziko ad-hoc řešení na stavbě.
- Virtuální a rozšířená realita: Tyto technologie poskytují přesné skenování stavby v reálném čase, což pomáhá zlepšit řízení projektu, komunikaci a efektivitu. Využití virtuální a rozšířené reality snižuje potřebu neustálé fyzické přítomnosti na stavbě, což umožňuje vzdálené monitorování a rozhodování.
- 3D tisk z prefabrikovaného betonu: Tato inovace se používá k vytváření přesných a opakovaně použitelných forem a minimalizuje lidské chyby a zvyšuje efektivitu výroby.
- Exoskeletony: Tato zařízení, která nosí uživatel na svém těle, pomáhají snižovat svalovou únavu při náročných úkolech, jako je těžké vrtání výztuže nebo při práci nad úrovní ramen. Jsou navržena tak, aby výrazně snižovala fyzickou námahu a riziko zranění, což je důležité zejména při manipulaci s těžkými prefabrikovanými prvky.
- Nakládací jeřáby: Umožňují efektivní a bezpečný pohyb a montáž prefabrikovaných prvků, čímž zlepšují celkovou bezpečnost a logistiku staveniště.
- Zasouvatelné kryty: Tyto konstrukce vytvářejí optimální prostředí pro vytvrzování a výrobu, pomáhají udržovat konzistentní kvalitu regulací vnějších faktorů, jako je teplota a vlhkost.
Recyklovaný kov a bambus
Recyklovaný kov získaný ze šrotu snižuje potřebu nové kovovýroby, která je obvykle energeticky náročná a znečišťuje životní prostředí. Použití recyklovaného kovu pomáhá šetřit zdroje a může také minimalizovat odpad a spotřebu energie. Ve stavebnictví se recyklované kovy běžně používají k rámování konstrukcí, střešních krytin a fasád kvůli jejich odolnosti a pevnosti. Mohou však vyžadovat další zpracování dle požadavků konkrétního použití. Využití nacházejí také v dekorativních prvcích a svítidlech pro jejich funkčnost i estetiku.
Bambus se stává robustní a udržitelnou alternativou k tradičnímu tvrdému dřevu⁽²⁾. Jeho rychlý růst a schopnost prosperovat bez pesticidů zvyšují jeho ekologickou hodnotu. Navzdory své pevnosti v tahu, která je srovnatelná s ocelí, je náchylný k vlhkosti a škůdcům, pokud není správně ošetřen, což může zvyšovat náklady projektu. Přesto je jeho využití široké od konstrukčních prvků až po estetické povrchové úpravy.
Sendvičové panely: zvýšení energetické účinnosti
Sendvičové panely (SIP - Structural Insulated Panels) se obvykle skládají z vrstvy pěnové izolace vložené mezi dva konstrukční obklady, které nabízejí vynikající energetickou účinnost ve srovnání s tradičními metodami rámování⁽³⁾. Vzduchotěsný charakter SIP výrazně snižuje tepelné ztráty a zisky, čímž zlepšuje tepelný výkon budov. Ten se následně promítne do nižších nákladů na vytápění a chlazení a ve výsledku budova zanechá nižší uhlíkovou stopu. Zjednodušený proces výstavby ve spojení se SIP navíc snižuje množství odpadu a zkracuje harmonogramy projektů. To je důležité, protože kratší doba výstavby znamená nižší spotřebu energie na staveništi a méně emisí ze stavebních činností. Rychlejší dokončení projektu také minimalizuje narušení okolního prostředí a snižuje celkovou ekologickou stopu procesu výstavby.
Inovativní izolační materiály: celulóza a recyklovaný denim
Posun směrem k inovativním izolačním materiálům, jako je celulóza a recyklovaný denim, odráží rostoucí povědomí o dopadu stavebních materiálů na životní prostředí. Celulózová izolace vyrobená z recyklovaného papíru poskytuje vynikající tepelnou izolaci a je ohnivzdorná, což z ní činí bezpečnější a udržitelnější volbu. Její výrobní proces je navíc méně energeticky náročný než pro tradiční izolační materiály. Recyklovaný denim je izolace vyrobená ze spotřebitelské džínoviny, která nabízí vynikající tepelný výkon a také zvukově izolační výhody. Neobsahuje škodlivé chemikálie a alergeny, což přispívá ke zdravější kvalitě vzduchu v interiéru.
Dřevěné konstrukce
Příležitosti pro dřevo jako konstrukční stavební materiál
Konstrukce z masivního dřeva zahrnují použití umělých dřevěných výrobků, jako je křížem lepené dřevo (CLT), lepené lamelové dřevo (Glulam) a vrstvené dřevo lepené kolíky (DLT). Představuje jasný krok vpřed v oblasti udržitelné výstavby. Přínosy tohoto dřeva z hlediska životního cyklu, včetně jeho schopnosti pohlcovat uhlík a možnosti recyklace, by mohly v dlouhodobém horizontu, a za předpokladu správného hospodaření se zdroji, vést k významnému snížení dopadu na životní prostředí. Kromě toho jeho nosnost, ohnivzdorné vlastnosti a role v energeticky úsporných stavebních projektech pomáhají transformovat moderní architekturu a stavební postupy.
Udržitelná řešení
Naším cílem je stát se vaším nejlepším partnerem pro udržitelnost. Spolupráce s námi vám umožní zajistit potřebná energeticky účinná řešení pro splnění vašich cílů v oblasti udržitelnosti.
Více informacíJste připraveni na budoucnost?
Stavební průmysl nikdy nestojí na místě. Naučte se, jak připravit svou společnost na budoucnost výstavby pomocí řešení jako jsou služby BIM, big data a vrtací robot Jaibot.
Prozkoumejte řešení připravená na budoucnostJak zvýšit produktivitu?
Digitalizujte procesy a zlepšete pracovní postupy pomocí komplexních řešení pro pokročilé vyměřování, patní desky, potrubí, obklady, sádrokartonové desky, dodatečně instalované výztuže a další.
Více informací