- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Budoucí trendy
- Masivní dřevo
Masivní dřevěné konstrukce
Výzvy a příležitosti stále oblíbenějšího způsobu výstavby
S technologickým a průmyslovým pokrokem roste i popularita dřeva jako stavebního materiálu. Jaké je jeho hlavní využití? Jednoznačně masivní dřevěné konstrukce. Výzkum v oblasti dřeva vedl k významným změnám v oblasti standardů po celém světě, které zvyšují využití dřeva ve stavebních projektech - rozšiřují jeho použití nejen v rezidenčních stavbách, ale i ve výškových komerčních budovách.
Dřevo může inženýrům, architektům a projektantům přinést mnoho výhod: snížení závislosti na materiálech s vysokými emisemi uhlíku, zkrácení doby výstavby, srovnatelnou pevnost s betonem a ocelí při nižší hmotnosti a dobrou odolnost proti požáru.
V následujícím textu se na dřevo podíváme podrobněji a řekneme vám, co byste měli vědět při plánování stavebních projektů se dřevem.
Co je to masivní dřevěná konstrukce?
Masivní dřevo se vyrábí průmyslově dle stanovených norem
Masivní dřevo je souhrnný pojem pro soubor průmyslově vyráběných výrobků z kompozitního dřeva různých velikostí a funkcí. Stručně řečeno, výroba zahrnuje lepení, přibíjení a kolíčkování kusů měkkého dřeva - jehličnanů, jako je borovice, smrk nebo jedle, ale také tvrdých dřevin, jako je bříza, jasan a buk - za účelem vytvoření větších kusů s větší pevností v tlaku a tahu. Tyto výrobky z masivního dřeva jsou vyráběny podle zavedených norem, které zákazníkům pomáhají zajistit požadované vlastnosti. Stavební inženýři, architekti a projektanti pak spolupracují na výběru vhodného dřevěného materiálu pro své projekty.
Hlavní druhy masivního dřeva
Typy dřeva se liší od CLT pro podlahové nebo stěnové panely až po dřevo Glulam pro nosníky a sloupy.
Mezi hlavní typy masivního dřeva patří křížem lepené dřevo (CLT), lepené lamelové dřevo (Glulam), vrstvené dřevo lepené kolíky (DLT), hřebíky spojované dřevo (NLT) a lepené vrstvené dřevo (LVL).
Faktory ovlivňující využití dřeva ve stavebnictví
Dřevěné konstrukce pohánějí kupředu faktory jako klimatické změny nebo nové normy a legislativa
Za více než 70 let jsme v Hilti zažili mnoho stavebních trendů, které přicházely a odcházely. Vše však nasvědčuje tomu, že masivní dřevo je více než jen módní záležitostí. Očekává se, že do roku 2030 budou dřevostavby tvořit 32 % stavebního sektoru⁽¹⁾, a to v důsledku série globálních změn, které společně dělají ze dřeva preferovaný stavební materiál.
Udržitelnější výstavba ze dřeva?
Potenciální výhody zahrnují nižší emise a možnosti recyklace
Zastánci stavebních projektů z masivního dřeva vyzdvihují jeho schopnost přispět k větší šetrnosti k životnímu prostředí. Výzkumy to potvrzují: konstrukce z masivního dřeva mohou snížit dopad budov na globální oteplování až o 26,5 %⁽¹⁾, přičemž podle odhadů citovaných americkým ministerstvem zemědělství by použití nových technologií na bázi dřeva ve vysokých budovách mohlo mít stejný vliv na kontrolu emisí jako odstranění více než dvou milionů automobilů ze silnic ročně⁽²⁾.
Úskalí masivních dřevěných konstrukcí
Překážky zahrnují možné odlesnění a technické problémy
Mezi hlavní výzvy pro masivní dřevo patří environmentální aspekty a technologické výzvy týkající se kotvení a požární odolnosti.
Výzvy při plánování masivních dřevěných konstrukcí
Řešení, která splňují vysoké nároky na přesnost
Vědci doposud neodhalili žádné základní statické nebo architektonické funkce, které dřevo nezvládne. Dřevěné budovy však vyžadují stejnou podporu pokročilého návrhového softwaru a BIM projektování jako jiné základní materiály.
Ať navrhujete modulární výstavbu, nebo mrakodrap, nabízíme vám špičková digitální řešení, která vám umožní jednoduše a produktivně naplánovat a vykreslit každý bod vaší modulární konstrukce předtím, než se dostane na stavbu. Zároveň nabízíme komplexní sortiment strojů, které pokryjí všechny způsoby obrábění dřeva s maximální přesností.
Ekologické stavební materiály
Od masivního dřeva přes prefabrikovaný beton až po recyklovaný kov a bambus, zjistěte, na jaké stavební materiály se stavebnictví orientuje ve snaze o udržitelnost.
Objevte ekologické stavební materiályUdržitelná řešení
Naším cílem je stát se vaším nejlepším partnerem pro udržitelnost. Spolupráce s námi vám umožní zajistit potřebná energeticky účinná řešení pro splnění vašich cílů v oblasti udržitelnosti.
Objevte udržitelná řešeníSedm trendů formujících stavebnictví
Výstavba je uprostřed velké transformace. Podívejte se, jak vývoj v oblastech od BIM až po velká data mění stavebnictví.
Trendy ve stavebnictví