- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Správa majetku
- Akumulátorové stroje
Větší flexibilita, více výkonu
Akumulátorové stroje bez kompromisů
Připravte se na budoucnost s naší nejnovější akumulátorovou platformou. Přichází doba, kdy s jednou akumulátorovou platformou zvládnete činnosti, na které jste dříve potřebovali benzínové nebo síťové stroje.
Více než 100 strojů nové platformy pokryje činnosti od bourání a řezání železobetonu, až po vrtání a kotvení. Naše nová generace 22V strojů s sebou přináší více výkonu, komfortu a bezpečnostních prvků, než kdykoliv předtím.
Hlavní výhody platformy Nuron
Univerzální platforma
Nuron akumulátorem můžete napájet více než 100 různých strojů - od šroubováku, až po bourací kladivo.
Větší výdrž na jedno nabití
Pracujte s vašimi stroji déle na jedno nabití díky platformě, která svým výkonem předčí 36V, síťové i benzínové stroje.
Méně prostojů
Zabudovaná diagnostika vám poskytne informace o stavu akumulátoru a pomůže vám tak zjednodušit proces obnovy i předcházet zbytečným prostojům.
Bezpečnost na prvním místě
Veškeré Nuron stroje jsou vybaveny těmi nejmodernějšími bezpečnostními prvky - od systémů odsávání prachu, až po minimalizaci zpětného rázu úhlových brusek.
Univerzální platforma
Větší flexibilita na stavbách a jednodušší strojový park
Spravovat různé druhy nabíječek a akumulátorů na různých pracovištích je časově i finančně náročné.
S Nuronem můžete napájet všechny vaše stroje pomocí jedné akumulátorové platformy - od šroubováku, až po bourací kladivo. Vystačíte si s méně akumulátory a nabíječkami a snížíte svou závislost na benzínových a síťových strojích.
Vyšší výkon, větší výdrž
Pracujte celý den s akumulátory, které se výkonem rovnají síťovým a benzínovým strojům
Díky novému rozhraní mezi akumulátorem a strojem poskytuje Nuron až dvojnásobný výkon oproti ekvivalentním 18V a 20V platformám. Pro nejnáročnější činnosti, jako je řezání velkých ocelových trubek nebo bourání betonu, mohou využívat stroje Nuron hned dva 22V akumulátory. Při energeticky méně náročných činnostech, jako je šroubování sádrokartonových desek nebo sériové šroubování do kovu, vám nově upravená ergonomie strojů umožní pracovat rychleji a komfortněji.
Rozbrušovací pily
Nařezejte stejné množství betonu s jedním 8.0 Ah Nuron akumulátorem, jako s plnou nádrží benzínu
Více o rozbrušovacích pilách
Kombinovaná kladiva
Akumulátory Nuron v kombinaci s bezuhlíkovým motorem poskytují až 3násobnou výdrž na jedno nabití
Více o kladivech SDS-Max a SDS-Plus
Bourací kladiva
Kombinací dvou 12 Ah Nuron akumulátorů získáte až 2,5krát větší výdrž než s použitím 36V platformy
Více o akumulátorových bouracích kladivech
Okružní pily
Nová generace Nuron okružních pil přináší až 3krát rychlejší řez a dvojnásobnou výdrž
Více o okružních pilách
Vyšší produktivita díky chytrým strojům
Zjednodušte svůj strojový park díky chytrým funkcím Nuron
Minimalizujte prostoje s chytrou platformou, která vám poskytne cenná data, aniž by narušila chod vašich staveb.
Mějte přehled o stavu vašich akumulátorů a rychle vyřiďte potřebné výměny. Získejte přístup k funkcím, které vám pomohou dohledat ztracené vybavení a identifikovat málo vytížené stroje. Rozhodujte při správě strojového parku na základě dat z platformy Nuron.
Chcete z Nuronu vytěžit maximum? Se službami Fleet Management a ON!Track získáte přístup k prémiovým funkcím Nuron.
Bezpečnost na prvním místě
Nejmodernější technologie ochrání zdraví vašich zaměstnanců
Platforma Nuron navýšila množství akumulátorových strojů, které jsou vybaveny následujícími bezpečnostními prvky:
- Systém ATC (aktivní kontrola krouticího momentu) - minimalizace rizika protočení stroje
- Systém AVR (aktivní redukce vibrací) - snížení únavy při dlouhodobém využívání strojů
- Systém DRS (odsávání prachu) - minimalizace prašnosti pracovního prostředí při řezání, vrtání a bourání betonu
- Jisticí popruhy - pro předcházení zraněním způsobených padajícími předměty
S Nuronem k větší udržitelnosti stavebnictví
Minimalizujte množství potřebného materiálu a přispívejte k cirkulární ekonomice
Nuron není pouze o zvyšování produktivity. Dalším přínosem této platformy je i udržitelnost:
- 27 % materiálu na stroje Hilti je z recyklovaných plastů a kovů
- Pokud je to možné, znovu využíváme, nebo recyklujeme stroje
- Akumulátory Nuron jsou velmi odolné, abychom minimalizovali nutnost výměny v případě mechanického poškození
Často kladené otázky - akumulátorové stroje
Jaký je rozdíl mezi 12V, 22V, 36V a Nuron akumulátorovou platformou Hilti?
Nuron je nejnovějším přírůstkem do portfolia Hilti akumulátorových platforem. Jedná se o univerzální a výkonnou platformu pro všechny vaše akumulátorové stroje. Zjednodušte svůj strojový park díky jednotné platformě s univerzálními 22V akumulátory, pomocí kterých můžete napájet od šroubováku, až po bourací kladiva. Díky chytrým strojům navíc získáte pokročilé funkce pro správu vašeho majetku. Mezi naše další platformy patří 12V kompaktní stroje pro práci ve stísněných prostorech, naše předešlá 22V platforma a 36V platforma pro náročné práce, jako je řezání a broušení kovů.
Musím přejít na Nuron, nebo můžu stále používat svoje stroje Hilti?
Můžete stále používat aktuální stroje Hilti. Přechod na Nuron nicméně doporučujeme kvůli vyššímu výkonu i bezpečnosti za podobnou cenu. Portfolio strojů Nuron se bude v budoucnosti i nadále rozšiřovat.
Je možné napájet stávající 22V a 36V Hilti stroje Nuron akumulátory?
Lze použít adaptér pro napájení téměř všech stávajících 22V strojů Hilti. Pro informace ohledně kompatibility konkrétních strojů navštivte naše internetové stránky, kontaktujte zákaznickou linku nebo zavolejte svému obchodnímu poradci. Pro 36V stroje se adaptér pro Nuron akumulátory nebude nabízet.
Jak přesně fungují chytré funkce nové akumulátorové platformy Nuron?
Stroje Nuron generují data, která se ukládají v připojených akumulátorech. Při nabíjení akumulátoru se data bezpečně přenášejí pomocí mobilních sítí na cloud. Tyto funkce nijak neomezí vaši práci, protože fungují automaticky, bez jakéhokoliv dodatečného nastavování. Data z platformy Nuron jsou základem automatických služeb, které vám pomohou minimalizovat prostoje (jako např. upozornění na výměnu akumulátoru). Navíc vám poskytnou informace o posledním místě nabíjení stroje i jeho vytížení. Vy tak budete mít přehled o vašem strojovém parku a můžete se rozhodovat na základě těchto dat. Chytré funkce Nuron jsou dostupné se službou ON!Track.
Jsou všechny Nuron akumulátory kompatibilní se všemi stroji Nuron?
Ačkoliv jsou všechny Nuron akumulátory kompatibilní se všemi stroji Hilti, doporučujeme kupovat specifické typy akumulátorů k jednotlivým strojům pro dosažení optimálního poměru, váhy, výkonu a výdrže.
V čem Nuron pomůže v udržitelnosti mého podnikání?
V Hilti se soustředíme na celý životní cyklus našich produktů. Například v současnosti používáme v našich produktech v průměru až 27 % recyklovaného materiálu (oproti celosvětovému průměru 8 %), přičemž až 100 % naší výroby běží na obnovitelné zdroje energie. Zaměřujeme se také na opravy strojů spíše než na jejich výměnu. Když stroj dosáhne konce životnosti, bezplatně ho vyzvedneme s pomocí našich dopravců. Vše, co nelze znovu použít, je recyklováno s našimi auditovanými partnery pro recyklaci odpadu. Díky tomuto procesu jsme schopni posoudit, zda-li je možné stroj znovu využít pro dobročinné účely, nebo jako součástky pro náš program opětovného použití náhradních dílů. Vzhledem k tomu, že naše stroje jsou z více než 70 % z kovu, je možné vrátit většinu hmotnosti strojů na mezinárodní komoditní trhy. Pro více informací navštivte naše stránky o udržitelnosti.
Přejděte na Nuron
Projděte si všechny dostupné stroje Nuron a vyberte si ty správné pro vaše podnikání. V rámci jednotlivých produktových kategorií využijte filtr "Nuron" v sekci typ akumulátorů. Každý Nuron stroj je označen logem v levém horním rohu.
Pokud máte jakékoliv dotazy o přechodu na platformu Nuron, kontaktujte naši zákaznickou linku, nebo svého obchodního poradce Hilti.