Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
Elektrické

Řezače

Už žádné dvojité řezy

Rychlost

Posuňte limity řezání do betonu

Zvládněte více díky hloubce řezu od 40 do 120 mm – téměř dvojnásobná hloubka i rychlost oproti úhlovým bruskám.
Přesnost

Dokonalý řez hned napoprvé

Rovné řezy – integrovaná přední kolečka a hloubkový doraz vám pomohou zachovat přesnost a minimalizovat nákladné opravy.
Bezpečnost

Bez výparů a téměř bez prachu

Bezpečnější práce v interiéru: pro snížení prašnosti a splnění předpisů použijte systém zachycování vody Hilti nebo vysavač.
Rychlost

Posuňte limity řezání do betonu

Zvládněte více díky hloubce řezu od 40 do 120 mm – téměř dvojnásobná hloubka i rychlost oproti úhlovým bruskám.
Přesnost

Dokonalý řez hned napoprvé

Rovné řezy – integrovaná přední kolečka a hloubkový doraz vám pomohou zachovat přesnost a minimalizovat nákladné opravy.
Bezpečnost

Bez výparů a téměř bez prachu

Bezpečnější práce v interiéru: pro snížení prašnosti a splnění předpisů použijte systém zachycování vody Hilti nebo vysavač.

    Chytrá řešení pro náročné řezání

    Široká nabídka diamantových kotoučů

    Vyšší produktivita díky speciálně vyvinutým řezacím kotoučům Hilti o průměru 305 mm.

    Mokré a suché řezání

    Téměř bezprašné: s přívodem vody dosáhnete až o 50 % rychlejšího mokrého řezání. Pro suché řezání využijte vysavač.

    Hloubkový doraz a posuvník hloubky řezu

    Udržujte hloubku řezu v krocích po 10 mm a zvyšte přesnost ponorného řezu.

    Obrácený chod kotouče

    Obrácený chod vede kotouč od těla obsluhy a tudíž usnadňuje řezání a zvyšuje bezpečnost.

    Bez zápachu a výparů: Elektrické řezače Hilti
    “Řezání otvorů je teď rychlejší a snadnější. Nastavte hloubku a je to! Řezy jsou rovné - není třeba ztrácet čas dorovnáváním.”

    Doplňte svůj strojový park

    Často kladené otázky

    Hlavní výhodou je výrazné zvýšení hloubky řezu a rozšíření možností použití na staveništi. Zatímco velká úhlová bruska je omezena na mělké řezy do hloubky 65 mm, elektrický řezač Hilti zásadně mění možnosti vaší práce: hlubší a přesnější řezy do hloubky až 120 mm v silnějších materiálech vám pomohou zvýšit produktivitu.

    20 letá záruka

    Na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (1). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (2). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (3).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (2) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.

    (3) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Kupte si elektrický řezač