NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Rozbrušovací pily na beton

Výkonné aku řezání pro náročné práce v betonu. Rychlejší rozběh, čistší řezy a spolehlivý výkon.
Čeká vás velký projekt?

Spolehněte se na nové aku stroje pro ty nejnáročnější podmínky

Překvapí svou všestranností

HLUBOKÉ ŘEZY

Beton

Akumulátorová rozbrušovací pila DSH 900-22 s kotoučem o průměru 360 mm zvládne řezy do betonu až do hloubky 150 mm.
PŘESNÉ ŘEZY

Zdivo

Usnadněte si práci s cihlami s našimi akumulátorovými rozbrušovacími pilami DSH 600-22 a DSH 700-22.
Maximální výkon

Asfalt

Získejte výkon, který potřebujete pro řezání asfaltu, s rozbrušovací pilou DSH 900-22.
BEZPEČNOST

Kov

Pro bezpečnější řezy použijte SPX řezný kotouč na kovy s extra dlouhou životností.
Čisté řezy bez kompromisů

Koleje

Přesné 90° řezy s aku pilou na koleje DSH 900RL-22 a speciální svěrkou na kolejnice.
HLUBOKÉ ŘEZY

Beton

Akumulátorová rozbrušovací pila DSH 900-22 s kotoučem o průměru 360 mm zvládne řezy do betonu až do hloubky 150 mm.
PŘESNÉ ŘEZY

Zdivo

Usnadněte si práci s cihlami s našimi akumulátorovými rozbrušovacími pilami DSH 600-22 a DSH 700-22.
Maximální výkon

Asfalt

Získejte výkon, který potřebujete pro řezání asfaltu, s rozbrušovací pilou DSH 900-22.
BEZPEČNOST

Kov

Pro bezpečnější řezy použijte SPX řezný kotouč na kovy s extra dlouhou životností.
Čisté řezy bez kompromisů

Koleje

Přesné 90° řezy s aku pilou na koleje DSH 900RL-22 a speciální svěrkou na kolejnice.

    Dokáže víc, než si myslíte

    Zvýšená ochrana proti pádu a zpětnému rázu

    Unikátní 3D aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) pro akumulátorové pily zastaví stroj za ≤ 1 sekundu

    Rychlobrzda kotouče

    Zastaví otáčení akumulátorových pilových kotoučů do ≤ 4 sekund po uvolnění spouště

    Mokré řezání

    Udržte prašnost na stanovených limitech s naší vodní nádrží DWP 15-22 – ideální pro akumulátorové pily  

    Špičkový výkon celého systému

    S kotouči optimalizovanými pro aku pily zvládnete až o 30 % více práce v porovnání s benzínovými

    Ušetřete více než jednu tunu emisí CO2 ročně s akumulátorovou pilou DSH 600-22.¹
    AKUMULÁTOR NEBO BENZÍN?

    Vyberte si zdroj energie

    Ať už řežete cokoli, máme pro vás potřebný výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Pokud denně nespotřebujete více než 2 benzínové nádrže, sáhněte po akumulátorové řezací pile na platformě Nuron. Skvěle zvládne práci v interiéru i exteriéru. Naopak při vyšší spotřebě dvou a více nádrží denně nebo na místech, kde nemáte přístup k elektřině a nemůžete připojit nabíječky, využijte benzínové pily.

    AKUMULÁTOR

    Co všechno zvládnete s 2x2* akumulátory


    Až
    60
    řezů obrubníku (300 mm x 100 mm)

    Cca
    3,5
    lineárních metrů betonu

    Benzín

    Kdy použít benzín


    Více než 2 benzínové nádrže za den
    Pro nepřetržitý výkon

    * Na základě interního testování pomocí:

    Akumulátorové rozbrušovací pily DSH 900-22 ATC. Uvedené hodnoty vycházejí z použití 2×2 akumulátorů Nuron B 22-290 a diamantového kotouče SPX Universal A o průměru 360 mm. Skutečný výkon na jedno nabití může výrazně ovlivnit prostředí na stavbě, například teplota, vlhkost, prašnost nebo opracovávaný materiál.

    “Žádné problémy s palivovým mixem. Žádné přetržené startovací šňůry. K tomu navíc delší životnost stroje. Přechod na akumulátorové rozbrušovací pily je jasná volba.”

    Doplňte svůj strojový park

    Často kladené otázky

    20LETÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4).

    Naše kotouče SPX-A a SP-A jsou navrženy pro akumulátorové rozbrušovací pily. Získáte s nimi:
    • Až o 30 % více řezů na jedno nabití než při použití srovnatelné benzínové rozbrušovací pily: Díky tenčímu jádru kotouče a pokročilému designu diamantového segmentu.

    • Hladší řezy: Diamantové segmenty s nižším třením zaručují skvělé výsledky.

    • Rychlejší řezy: Pečlivě vybrané diamanty umožňují vyšší rychlost řezání.

    • Univerzální nástroj: Tvar diamantových segmentů je optimalizovaný pro téměř jakýkoli materiál.

    • Snadná identifikace kotouče: Kotouče s názvem "A" a ikonami baterie jsou určeny pro akumulátorové rozbrušovací pily.

    Použijte správný kotouč  

    Zvládněte až o 30 % více řezů na jedno nabití než se srovnatelnou benzínovou rozbrušovací pilou s našimi diamantovými kotouči SPX Universal A a SP Universal A. Pracujete s kovem? Použijte řezný kotouč SPX na kovy.

    Používejte správnou techniku řezání

    Chcete-li dosáhnout lepšího výkonu a více práce na jedno nabití, pohybujte strojem tam a zpět a přiměřeně na něj tlačte.

    Při řezání používejte vodu

    Mokré řezání pomáhá snižovat tření a umožní vám více práce na jedno nabití. Navíc omezuje vystavení škodlivému prachu, jako je oxid křemičitý.

    Používejte správný akumulátor a nabíječku

    S našimi rozbrušovacími pilami používejte akumulátory B 22-290 a nabíječku C8.

    Doporučujeme používat dvě sady dvou akumulátorů B 22-290 Nuron. Pro nejrychlejší nabíjení použijte naši nabíječku C8.

    Tělo stroje našich akumulátorových rozbrušovacích pil má podobnou cenu jako naše benzínová pila. Když ale zohledníte průběžné náklady na palivo, benzínové pily se ve většině případů časem prodraží. Akumulátorové pily mají navíc méně opotřebitelných dílů, a proto mohou dosáhnout až na dvojnásobek životnosti benzínových strojů.

    Do obchodu

    (1) Na základě používání dvou sad dvou akumulátorů B 22-290 a 2x nabíječky C8-22 230V po dobu 6 hodin týdně a 2,4 doplnění nádrže za hodinu pro bezínovou pilu DSH 600-X.

    (2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hitli. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupení stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Následující spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje.

    (4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Nakupte rozbrušovací pilu