Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Drážkovačky

Dva kotouče. Jeden řez. Hotovo.

SPOLEHLIVÝ VÝKON

Řezání běžných materiálů vysokou rychlostí

Poradí si s betonem, kamenem i zdivem, bez zadrhávání a s maximální produktivitou každý den.
VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Vytvoření drážky jedním řezem

V jediném pracovním kroku proříznete obě strany kanálu a zrychlíte instalovaci kabelů, kabelových žlabů a potrubí.
MAXIMÁLNÍ KONTROLA PŘI PRÁCI

Přesné drážkování stěn

Použijte vestavěnou vodováhu a aretaci hloubky spolu s volitelným laserovým modulem pro maximální přesnost práce.
SPOLEHLIVÝ VÝKON

Řezání běžných materiálů vysokou rychlostí

Poradí si s betonem, kamenem i zdivem, bez zadrhávání a s maximální produktivitou každý den.
VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Vytvoření drážky jedním řezem

V jediném pracovním kroku proříznete obě strany kanálu a zrychlíte instalovaci kabelů, kabelových žlabů a potrubí.
MAXIMÁLNÍ KONTROLA PŘI PRÁCI

Přesné drážkování stěn

Použijte vestavěnou vodováhu a aretaci hloubky spolu s volitelným laserovým modulem pro maximální přesnost práce.

    Chytrá řešení pro rychlé a bezpečné drážkování

    Široké drážky v požadované hloubce

    Vytvářejte drážky až do 50 × 50 mm (šířka × hloubka) jedním řezem pomocí dvou 150mm kotoučů.

    Plná kontrola

    Paralelní rukojeti s měkkým úchopem zlepšují vyvážení a usnadňují práci ve všech směrech.

    Čisté staveniště

    S vysavačem Hilti a konstrukcí s plně uzavřeným kotoučem je práce v interiérech prakticky bezprašná.

    Špičková rychlost řezání

    Používejte diamantové kotouče SPX‑SL a SP‑SL Universal pro konzistentní rychlost ve všech materiálech.

    “Díky tomu, že nemusím sekat ručně, si každý den šetřím ruce i ramena.”

    Kupte si svou drážkovačku ještě dnes

    Často kladené otázky

    Úhlové brusky řežou, drážkovačky vytvářejí drážky. Speciální drážkovačka je navržena pro vyšší rychlost, větší přesnost a téměř bezprašnou práci – zároveň snižuje fyzickou námahu a prodlužuje životnost nářadí.

    Ano, ale zaplatíte za to nižší rychlostí a kratší životností.
    Standardní kotouče o průměru 150 mm jsou konstruovány pro úhlové brusky s otáčkami 11 000 ot./min. Pokud je namontujete na drážkovací pilu DCH 150‑SL, jejich výkon nebude optimální a budou se rychleji opotřebovávat. Pro maximální rychlost řezání a dlouhou životnost vždy používejte speciální drážkovací diamantové kotouče Hilti SPX‑SL a SP‑SL Universal, které zajišťují konzistentní výkon napříč všemi základními materiály.

    Ano, nářadí bude fungovat, ale důrazně doporučujeme vždy používat vysavač.
    Odsavače prachu Hilti se bezpečně a pevně připojují k DCH 150‑SL a zajišťují prakticky bezprašný provoz, který vás chrání před vdechováním škodlivého prachu na pracovišti.

    20LETÁ ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    3 DNY NA OPRAVU

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4) .

    Do obchodu

    (1) Hodnoty za rok 2024

    (2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.

    (4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Pořiďte se svou drážkovačku