VC 4LX-22 PK T15 Akumulátorový vysavač třídy L
Vysavač VC 4LX-22 PK & T15 artiklové číslo: 2466251 #2466251




Kompaktní a výkonný akumulátorový vysavač s kompatibilitou ProKit pro připojení k nářadí s elektrickým pohonem a úklid pracoviště (mokré i suché vysávání), 15l nádrž (akumulátor Nuron)
- Samotný motor pro regulaci průtoku vzduchu: 67 l/s
- Proudění vzduchu na konci hadice: 30 l/s
- Max. podtlak: 17 kPa
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Výkonný a přitom kompaktní – skvělá kombinace našeho nejvýkonnějšího akumulátorového vysavače s vaším nářadím s elektrickým pohonem pomáhá eliminovat prach, čímž zvyšuje bezpečnost a přispívá k efektivnějšímu úklidu vašeho pracoviště
- Vše v jednom – položky ProKit poloviční šířky můžete stohovat na vysavač a přenášet tak všechny akumulátory, nabíječky a příslušenství v jedné mobilní jednotce
- Modulární provedení – jednoduše oddělte horní kryt vysavače VC 4LX-22 a připojte větší nádrž, abyste získali větší kapacitu
- Automatické čištění filtru – pomáhá zachovat vysoký sací výkon odstraněním prachu z filtru, abyste nemuseli práci přerušovat
- K dispozici je možnost automatického startu – sání lze zapnout/vypnout pomocí dálkového ovládání Bluetooth®
Použití
- Mokré odsávání, suché diamantové vrtání, broušení a lehké frézování/řezání/drážkování
- Mokrý a suchý úklid stavebního prachu, odsávání dřevěného prachu a třísek a odsávání betonové drtě při vrtání a demolici
- Velká nádoba a automatické čištění filtru umožňují akumulátorové broušení betonu
- Rozhraní kompatibilní se systémem ProKit pro položky ProKit s poloviční šířkou (např. otevřený box, organizéry, boxy na nářadí)
- Vysavač třídy L – pro zachycení 99 % prachu a částic o velikosti pod dva mikrony
Související produkty
ProKit

ProKit

Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání