Kufr PKC 18-H
artiklové číslo: 2437399 #2437399





Velký box na nářadí s poloviční šířkou a kapacitou 18 l s odolností proti nárazům, ochranou IP65 a zámkovým systémem umožňujícím ovládání jednou rukou (modulární úložný systém ProKit)
- Velikost: L
- Rozměry (D x Š x V): 389 x 275 x 295 mm
- Vnitřní rozměry: 283 x 229 x 227 mm
Sestavte si vlastní úložný systém ProKit
Objevte nekonečné možnosti s našimi modulárními úložnými řešeními ProKit.
Sestavte si vlastníVyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Modulární úložný systém „vše v jednom“ – s nosností 38 lb a objemem 4,5 gal vám box na nářadí ProKit Large s poloviční šířkou pomůže připravit si předem veškeré nářadí, příslušenství a spotřební materiál pro vaši práci, čímž ušetříte čas na místě
- Modulární úložný systém „vše v jednom“ – s nosností 17 kg a objemem 18 l vám box na nářadí ProKit Large s poloviční šířkou pomůže připravit si předem veškeré nářadí, příslušenství a spotřební materiál pro vaši práci, čímž ušetříte čas na místě
- Vestavěná vložka a přihrádky – pomáhají přehledně uspořádat ruční nářadí a uložit akumulátory a příslušenství
- Snadné ovládání jednou rukou – víko s automatickou západkou chrání obsah před politím a naše jedinečné připojovací rozhraní umožňuje rychle stohovat a rozkládat obsah boxů na nářadí ProKit jednou rukou
- Chytré sledování a správa – sledujte svůj box na nářadí a jeho obsah pomocí štítků ON!Track a přidejte organizér ProKit ke svému nářadí v rámci smlouvy Hilti Fleet Management
Použití
- Skladování a přeprava nářadí Hilti, příslušenství a spotřebního materiálu na pracovišti
- Vzájemně propojitelné s dalšími boxy na nářadí a organizéry kompatibilními s ProKit
- Závěsné připojení k vozíkům a nástěnným držákům ProKit
Související produkty
Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání