Brašna na nářadí PKB 16-HT
artiklové číslo: 2437850 #2437850



37cm brašna na nářadí s 37 kapsami pro rychlé uspořádání a přístup k nářadí a příslušenství (modulární úložný systém ProKit)
- Rozměry (D x Š x V): 280 x 370 x 340 mm
- Uzamykatelný: Ne
- Typy: Brašny ProKit
Sestavte si vlastní úložný systém ProKit
Objevte nekonečné možnosti s našimi modulárními úložnými řešeními ProKit.
Sestavte si vlastníVyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Modulární úložný prostor typu vše v jednom - díky 37 kapsám máte v brašně na nářadí ProKit na dosah veškeré každodenní ruční nářadí a příslušenství, což vám pomůže ušetřit čas na pracovišti
- Snadné ovládání jednou rukou - díky našemu jedinečnému připojovacímu rozhraní můžete přepravku na nářadí rychle naskládat a rozložit jednou rukou
- Chytré sledování a správa – sledujte obsah své brašny na nářadí a jeho obsah pomocí štítků ON!Track a přidejte organizér ProKit ke svému nářadí v rámci smlouvy Hilti Fleet Management
- Odolná a robustní – vyrobena z odolného materiálu 1680D rPET, který je odolný proti roztržení, prachu a vodě, aby vydržela i ty nejnáročnější podmínky na stavbě
- Je součástí modulárního úložného systému ProKit – sbalte, naskládejte a přehledně uskladněte všechny své stavební nástroje a příslušenství pomocí našeho systému propojitelných úložných boxů, který vám pomůže udržet pořádek a být připraveni na celý den
Použití
- Ukládání a přeprava malého nářadí, notebooků nebo tabletů a příslušenství na stavbě
- Propojení s dalšími kompatibilními boxy na nářadí a organizéry ProKit
Související produkty
ProKit

ProKit

ProKit

Služby
Hilti servis strojů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání