nové
Brašna na nářadí PKB 20-HB
artiklové číslo: 2489647
37 cm oboustranná brašna na nářadí s otevřenou přihrádkou a organizérem s kapsami pro rychlý přístup k nářadí a příslušenství (modulární úložný systém ProKit)
- Rozměry (D x Š x V): 280 x 370 x 350 mm
- Typy: Brašny ProKit
- Hmotnost: 3.73 kg
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
4 190,00 CZK
4 190,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Rozměry (D x Š x V)
280 x 370 x 350 mm
Typy
Brašny ProKit
Hmotnost
3.73 kg
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Modulární úložný prostor typu vše v jednom – brašna ProKit s 25 kapsami udrží veškeré každodenní ruční nářadí a příslušenství po ruce a pomůže vám ušetřit čas na pracovišti
- Snadné ovládání jednou rukou - díky jedinečnému připojovacímu rozhraní můžete brašnu rychle naskládat a rozložit jednou rukou
- Chytré sledování a správa – sledujte obsah své brašny pomocí štítků ON!Track a přidejte organizér ProKit ke svému nářadí v rámci smlouvy Hilti Fleet Management
- Odolná a robustní – vyrobena z odolného materiálu 1680D rPET, který je odolný proti roztržení, prachu a vodě, aby vydržela i ty nejnáročnější podmínky na stavbě
- Je součástí modulárního úložného systému ProKit – sbalte, naskládejte a přehledně uskladněte všechny své stavební nástroje a příslušenství pomocí našeho systému propojitelných úložných boxů, který vám pomůže udržet pořádek a být připraveni na celý den
Použití
- Ukládání a přeprava malého nářadí, notebooků nebo tabletů a příslušenství na stavbě
- Propojení s dalšími kompatibilními boxy na nářadí a organizéry ProKit
Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání

