Prokit
Vozík PKR 4
artiklové číslo: 2442600
Čtyřkolový vozík ProKit s připojovacími body pro stohování úložných prvků ProKit o celkové hmotnosti až 250 lb / 113 kg (modulární úložný systém ProKit)
- Rozměry (D x Š x V): 485 x 600 x 213 mm
- Typy: Vozíky ProKit
- Hmotnost: 4.43 kg
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
3 190,00 CZK
3 190,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Rozměry (D x Š x V)
485 x 600 x 213 mm
Typy
Vozíky ProKit
Hmotnost
4.43 kg
Dokumenty
pdf Návod k obsluze PKR 4 and PKD, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, malajština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, sardština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 3.1 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Přeprava a skladování všeho potřebného – vozík ProKit s nosností 250 lb (113 kg) umožňuje převážet boxy na nářadí, organizéry a přepravky ProKit pro každodenní práci, a šetřit tak čas
- Chytré sledování a správa – sledujte svůj čtyřkolový vozík a jeho obsah pomocí štítků ON!Track a přidejte organizér ProKit ke svému nářadí v rámci smlouvy Hilti Fleet Management
- Vysoce mobilní – čtyřkolový vozík je určený pro použití v interiéru a umožňuje rychlé přesuny mezi pracovišti ve skladech, výrobních závodech apod.
- Je součástí modulárního úložného systému ProKit – sbalte, naskládejte a přehledně uskladněte všechny své stavební nástroje a příslušenství pomocí našeho systému propojitelných úložných boxů, který vám pomůže udržet pořádek a být připraveni na celý den
Použití
- Přeprava nářadí, příslušenství a spotřebního materiálu Hilti ve skladech, výrobních závodech apod.
- Propojení se všemi kompatibilními boxy na nářadí a organizéry ProKit
Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání


