Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Organizér s 5 přihrádkami s poloviční šířkou a odolností proti nárazům, stupněm krytí IP65 a zámkovým systémem umožňujícím ovládání jednou rukou (modulární úložný systém ProKit)

  • Velikost: M
  • Rozměry (D x Š x V): 382 x 256 x 156 mm
  • Vnitřní rozměry: 310 x 212 x 116 mm

Sestavte si vlastní úložný systém ProKit

Objevte nekonečné možnosti s našimi modulárními úložnými řešeními ProKit.

Sestavte si vlastní
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
890,00 CZK
890,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Velikost
M
Rozměry (D x Š x V)
382 x 256 x 156 mm
Vnitřní rozměry
310 x 212 x 116 mm
Uzamykatelný
Ano
Kompatibilní s ProKit
Ano
Typy
Organizéry ProKit
Hmotnost
1.89 kg

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Modulární skladování vše v jednom – s nosností 25 lb a 5 úložnými přihrádkami vám organizér ProKit s poloviční šířkou pomůže uspořádat všechny drobné součástky a příslušenství pro vaše aplikace, čímž vám ušetří čas na pracovišti
  • Modulární skladování vše v jednom – s nosností 12 kg a 5 úložnými přihrádkami vám organizér ProKit s poloviční šířkou pomůže uspořádat všechny drobné součástky a příslušenství pro vaše aplikace, čímž vám ušetří čas na pracovišti
  • Snadné ovládání jednou rukou – víko s automatickou západkou chrání obsah před politím a naše jedinečné připojovací rozhraní umožňuje rychle stohovat a rozkládat obsah organizérů ProKit jednou rukou
  • Chytré sledování a správa – sledujte svůj organizér a jeho obsah pomocí štítků ON!Track a přidejte organizér ProKit ke svému nářadí v rámci smlouvy Hilti Fleet Management
  • Odolná a robustní konstrukce – nárazuvzdorné polymery a odolnost proti prachu a vodě odpovídající třídě IP65 umožňují odolávat i těm nejnáročnějším podmínkám na pracovišti

Použití

  • Organizace a přeprava malých dílů, příslušenství a spotřebního materiálu na pracovišti
  • Vzájemně propojitelné s dalšími boxy na nářadí a organizéry kompatibilními s ProKit
  • Závěsné připojení k vozíkům a nástěnným držákům ProKit

Služby

Hilti servis strojů

  • Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o servisu strojů

Fleet Management

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání