Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
Prokit

VC 4MX-22 PK T8 akumulátorový vysavač třídy M

Vysavač VC 4MX-22 PK & T8 artiklové číslo: 2466241

Kompaktní a výkonný akumulátorový vysavač s ProKit kompatibilitou pro připojení k nářadí s elektrickým pohonem a úklid pracoviště (mokré i suché vysávání), 8l nádrž (2 gal) (akumulátor Nuron)

  • Samotný motor pro regulaci průtoku vzduchu: 67 l/s
  • Proudění vzduchu na konci hadice: 30 l/s
  • Max. podtlak: 17 kPa

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kartónu Zahrnuje: 1x Nádrž VC 3/4-T8
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
22 679,84 CZK