Závitník HSS-TB SQ

Závitník se čtyřhrannou stopkou pro řezání závitů v oceli ≤700 N/mm², závity podle DIN 371
- Třída výrobků: Premium
- Typ upínání: Čtyřhranný dřík
- DIN: DIN 371
premium
Vyberte možnosti
Průměr
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Délka
- 56 mm
- 63 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
Pracovní délka
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 24 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 294,40 CZK

