Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
Nuron

SF 8M-22 (Gen. 03) Akumulátorový šroubovák

Aku vrtací šroubovák SF 8M-22 box artiklové číslo: 2434836

Akumulátorový šroubovák s vyměnitelnými sklíčidly a vyššími otáčkami pro vrtání, šroubování a řezání závitů v kovu (platforma baterie Nuron)

  • Maximální moment (měkký/tvrdý spoj): 55 Nm (měkký materiál), 75 Nm (pevný materiál)
  • Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 400 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 670 ot./min.; rychlostní stupeň 3: 2100 ot./min.; rychlostní stupeň 4: 3500 ot./min.
  • Rozsah upínání držáku nástroje: 2 - 13 mm

Zákazníci také hledali Nuron, SF 8 nebo SF 8M.

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kartónu
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
8 499,00 CZK