Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
Brusky

na beton

Rychlost, která přináší produktivitu

Broušení stěn

Perfektně hladké stěny. Až o polovinu rychleji.

Odstraňte spáry a přilnuté vrstvy bez námahy. Přítlak a odsávací kryt zajišťují stabilitu díky přisátí ke stěně.
Leštění stěn

Bez rýh. Bez stop po broušení.

Dokonale hladké. Lešticí podložky a jemné brusné kotouče pro modely DGH 130 a DGH 150 spolehlivě odstraňují drobné nerovnosti.
Odstraňování povrchových vrstev

Odstranění nátěrů. Až o 100 % rychlejší práce.

DGH 150 odstraňuje nátěry, lepidla a epoxidové vrstvy až 2× rychleji než úhlové brusky.
Srážení hran betonu

Konzistentní hrany. Bez odštípnutí.

Volitelný kryt pro srážení hran u DGH 130‑22 a diamantové kotouče SPX Turbo pomáhají zabránit odštípnutí a zajišťují čistý výsledek.
Broušení stěn

Perfektně hladké stěny. Až o polovinu rychleji.

Odstraňte spáry a přilnuté vrstvy bez námahy. Přítlak a odsávací kryt zajišťují stabilitu díky přisátí ke stěně.
Leštění stěn

Bez rýh. Bez stop po broušení.

Dokonale hladké. Lešticí podložky a jemné brusné kotouče pro modely DGH 130 a DGH 150 spolehlivě odstraňují drobné nerovnosti.
Odstraňování povrchových vrstev

Odstranění nátěrů. Až o 100 % rychlejší práce.

DGH 150 odstraňuje nátěry, lepidla a epoxidové vrstvy až 2× rychleji než úhlové brusky.
Srážení hran betonu

Konzistentní hrany. Bez odštípnutí.

Volitelný kryt pro srážení hran u DGH 130‑22 a diamantové kotouče SPX Turbo pomáhají zabránit odštípnutí a zajišťují čistý výsledek.

    Rychleji, čistěji, s menší námahou

    Udržujte staveniště čisté.

    Integrovaný odsávací kryt kombinuje nastavení výšky se snadným přístupem k okrajům.

    Dokonalá kontrola v jakékoli pozici.

    Ergonomická horní rukojeť zajišťuje bezpečný úchop a omezuje únavu uživatele.

    Přesné nastavení otáček

    Pokryjte širokou škálu aplikací: upravte otáčky podle konkrétního materiálu a požadovaného povrchu.

    Rychlá výměna brusných hrnců

    Bezklíčový upínací systém vám umožní pokračovat v broušení bez hledání nářadí.

    Na detaily, stěny i podlahy.

    Správný stroj pro každou práci.

    Výběr stroje přizpůsobte konkrétní aplikaci – od odstraňování nátěrů až po jemné dokončování – stejně jako typu povrchu, velikosti plochy a tomu, zda upřednostňujete mobilitu, výkon, ergonomii nebo nízkou hmotnost.

    Akumulátorová bruska DGH 130‑22 nabízí rychlé a pohotové korekce na menších plochách, kde je důležitější mobilita než intenzivní odstraňování materiálu.

    Síťová bruska DGH 130 zajišťuje stabilní výkon a nízkou hmotnost pro nepřetržité broušení stěn a hladké dokončování větších ploch.

    Bruska DGH 150, určená výhradně pro podlahy, poskytuje výkon potřebný pro náročné broušení a odstraňování nátěrů, jako jsou barvy, lepidla nebo epoxidové vrstvy z tvrdých betonových povrchů.

    “Méně času, méně prachu, méně suti. Při práci na stěnách se na tyto brusky můžete spolehnout.”

    Vyberte si brusku na beton

    Často kladené otázky

    Můžete používat jak lešticí disky, tak brusné hrnce. Držák disku nebo brusný hrnec jednoduše namontujte přímo na nářadí. Pro brusky na beton DGH 130 používejte příslušenství o průměru 125 mm, pro model DGH 150 je určeno příslušenství o průměru 150 mm.

    Dosáhněte maximálního výkonu s kompletním akumulátorovým systémem: akumulátorová bruska na beton DGH 130‑22, brusný hrnec SPX Turbo A optimalizovaný pro akumulátorové nářadí a vysavač VC 4X‑22 s 15litrovou nádobou.

    20letá záruka

    Na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4).

    Koupit

    Poznámky

    (1) Hodnoty za rok 2024

    (2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.

    (4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Pořiďte si brusku na beton.