Brusky
Spolehněte se na nové aku stroje pro ty nejnáročnější podmínky
Když přeskočí jiskra


Broušení kovů

Řezání betonu

Broušení betonu
Navrženo pro vaši produktivitu a bezpečí


3D aktivní kontrola krouticího momentu
Vylepšená ochrana proti zpětnému rázu v libovolném směru

SensTech
Automatické vypnutí stroje při uvolnění úchopu nebo sejmutí ruky (pouze u modelů AG 6D)

Rychlobrzda kotouče
Žádné dotáčení kotouče - brzda ho zastaví během několika vteřin (u všech aku modelů a většiny síťových)

Ergonomický design
Užší rukojeť pro větší pohodlí a ovladatelnost

Vyberte si zdroj energie
Potřebujete volnost pohybu na stavbě? Provádíte lehké řezání potrubí nebo drážkujete? Potřebujete rychle řezat výztuž, kov nebo beton? Připravujete svary? Naše akumulátorové úhlové brusky na akumulátorové platformě Nuron vám poskytnou potřebný výkon i flexibilitu.
Kolik práce zvládnete na jedno nabití*


Kdy sáhnout po síťovém stroji?

* Na základě testování pomocí:
AG 30D-22 akumulátorová úhlová bruska. Akumulátor B 22-290 Nuron. Řezný kotouč AC-D SPX 230×1,8 . Podmínky na staveništi, jako jsou teplota, vlhkost, množství prachu a opracovávaný materiál, mohou významně ovlivnit maximální objem práce, který lze provést na jedno nabití akumulátoru.
Doplňte svůj strojový park
Často kladené otázky

Záruka na materiál a výrobní vady
Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

Bez ohledu na příčinu poškození
Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí
Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4) .
Nabízíme speciální protiprachové kryty pro broušení i řezání s našimi úhlovými bruskami Hilti. Jsou kompatibilní s vysavači Hilti pro efektivní zachycování prachu a dodržování široké škály bezpečnostních norem. Kryty naleznete na stránce vaší úhlové brusky.
Správná velikost závisí na typu práce, kterou potřebujete provést. Menší brusky (typicky 125 mm) se obvykle snáze ovládají a lépe se hodí pro lehké řezání, broušení a práci v úzkých nebo těžko dostupných místech. Větší brusky (180 nebo 230 mm) nabízejí větší hloubku řezu a výkon, díky čemuž jsou vhodnější pro náročné činnosti, jako je řezání silnějších materiálů nebo práce na větších plochách.
Hilti nabízí úhlové brusky v řadě velikostí, od kompaktních modelů pro přesnou práci až po výkonnější nástroje pro náročné řezání a broušení.
Správná rychlost závisí na činnosti, materiálu a typu použitého kotouče. Pro řezání obvykle úhlové brusky pracují s vyššími rychlostmi, zatímco nižší rychlosti jsou často preferovány pro úkoly, jako je leštění nebo práce s jemnějšími či tepelně citlivými materiály.
Vždy používejte nastavení rychlosti, které nepřekračuje maximální otáčky kotouče. Pokud je k dispozici, variabilní nastavení rychlosti může pomoci zlepšit kontrolu a dosáhnout konzistentnějších výsledků u různých úkolů.
Mezi klíčové bezpečnostní prvky, které byste měli u úhlové brusky hledat, patří bezpečnostní spínač (bez možnosti aretace), který zastaví nástroj po uvolnění. Dále pak kotoučová brzda pro rychlé zastavení kotouče po vypnutí stroje. Elektronické bezpečnostní systémy, jako je aktivní regulace krouticího momentu, mohou pomoci snížit riziko zpětného rázu vypnutím motoru v případě zablokování kotouče.
Vybrané úhlové brusky Hilti nabízejí zvýšenou ochranu díky technoligii 3D Active Torque Control (ATC), která chrání před zpětným rázem v jakémkoli směru.
Mnoho úhlových brusek Hilti kombinuje tyto funkce s dalšími systémy, jako je pozvolný start a ochrana proti přetížení pro zlepšení kontroly a ochranu uživatele i stroje. Ergonomický design a nízké vibrace mohou také přispět k bezpečnější manipulaci při delším používání.
Mnoho úhlových brusek Hilti je vybaveno bezpečnostním spínačem (bez možnosti aretace) pro zvýšení bezpečnosti během provozu. Spínač vyžaduje trvalý tlak, aby nástroj běžel, a po uvolnění automaticky vypne motor. U vybraných modelů brusek Hilti s technologií SensTech je stejného efektu dosaženo pouhým dotykem namísto mechanického spínače.
To pomáhá snížit riziko nekontrolovaného provozu nástroje, pokud uživatel ztratí úchop nebo kontrolu nad bruskou. Dostupnost této funkce závisí na konkrétním modelu, proto si vždy zkontrolujte specifikace produktu.
Používání vysavače k řezání kovů se obecně nedoporučuje. Řezání kovů produkuje horké jiskry a ostré částice, které mohou poškodit vysavač a představovat potenciální bezpečnostní rizika.
Systémy odsávání prachu Hilti jsou určeny především pro činnosti, jako je řezání a broušení betonu nebo zdiva, kde pomáhají kontrolovat jemný prach ve vzduchu. Před použitím si vždy přečtěte návod k použití vaší konkrétní brusky, příslušenství a vysavače.
(1) Hodnoty za rok 2024
(2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hitli. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupení stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.
(3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.
Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Následující spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje.
(4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.