Zaměřovač PX 10






Přesný zaměřovač na detekci vstupních bodů a výstupních bodů a vzdálenosti mezi nimi
- Rozsah provozní teploty: -20 - 55 °C
- Maximální provozní čas: 17 hod.
- Rozsah provozní teploty: -20 - 55 °C
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 8 810,00 CZK
Technické údaje
Rozsah provozní teploty
-20 - 55 °C
Maximální provozní čas
17 hod.
Rozsah provozní teploty
-20 - 55 °C
Rozměry (přijímač)
210 x 95 x 33 mm
Rozměry (vysílač)
210 x 95 x 33 mm
Hmotnost s bateriemi
1 kg
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Jedinečný nakláněcí adaptér ukazuje vstupní a výstupní bod vrtání pod jakýmkoliv úhlem
- Polohový bod lze převést napříč podlahami, stropy a stěnami, což umožňuje rychlé a efektivní vrtání
- Automaticky měří tloušťku stěny – šetří čas, protože není potřeba provést zkušební vrt
- Směrové šipky pro uživatelsky příjemné ovládání
- Unikátní adaptér sklonu umožňuje určit bod vstupu nebo výstupu vrtáku, přičemž vychází z daného úhlu, nebo stanovit úhel vrtání pro daný bod vstupu či výstupu
Použití
- Přenos bodu vstupu vrtáku na protější stranu otvoru
- Měření tloušťky stěn a stropů pro snadný výběr správného vrtáku nebo vrtací korunky
- Hledání výchozího bodu vrtáku nebo přenos bodu vrtu před vrtáním děr skrze podlahy a stěny diamantovými vrtacími nástroji a příklepovými vrtačkami na beton a zdivo
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Příslušenství pro skenery Hilti (pozor na kompatibilitu s konkrétními položkami)
Příslušenství k použití s laserovými měřicími/vytyčovacími přístroji (věnujte pozornost kompatibilitě s konkrétními položkami)
Příslušenství k použití s laserovými měřicími/vytyčovacími přístroji (věnujte pozornost kompatibilitě s konkrétními položkami)
Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání