Stativy
Stativy a latě pro stabilní a přesné měření na každé stavbě
15 produktů
Filtr

- Popis
- Stativ – příslušenství pro všechny naše liniové lasery
Nejsou k dispozici žádné technické údaje

- Popis
- Stativ – příslušenství pro všechny naše liniové lasery
- K použití s
- PM 20-CG, PM 2-L, PM 2-LG, PM 30-MG, PM 40-MG
- Další informace o příslušenství
- Kompaktní stativ s 1/4" závitem, prodloužitelný do 1,2 m, pasuje perfektně do kufru pro kombinovaný laser PMC 46 a multiliniový laser PM 4-M a PM 40-MG. Umožňuje uživateli systém rychle nastavit kdekoliv na pracovišti.

- Popis
- Součást nabídky příslušenství pro podporu a ustavování laserových měřicích / vytyčovacích přístrojů
- K použití s
- PLT 300, POS 15, POS 18
- Další informace o příslušenství
- Stativ s nastavitelnou výškou pro bezpečné a spolehlivé nastavení totální stanice. Vhodné pro použití s POS 15/18

- Popis
- Součást nabídky příslušenství pro podporu a ustavování laserových měřicích / vytyčovacích přístrojů
- K použití s
- PLC 300, PLT 300

- Popis
- Součást nabídky příslušenství pro podporu a ustavování laserových měřicích / vytyčovacích přístrojů
- K použití s
- PLT 300

- Popis
- Součást nabídky příslušenství pro podporu a ustavování laserových měřicích / vytyčovacích přístrojů
Nejsou k dispozici žádné technické údaje

- Popis
- Součást nabídky příslušenství pro podporu a ustavování laserových měřicích / vytyčovacích přístrojů
Nejsou k dispozici žádné technické údaje

- Popis
- Součást nabídky příslušenství pro podporu a ustavování laserových měřicích / vytyčovacích přístrojů
- K použití s
- POS 15, POS 18, POT 10

- Popis
- Stativy a měřicí latě kompatibilní s rotačními lasery
- K použití s
- PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
- Max. výška
- 2000 mm
- Min. výška
- 750 mm

Nové
- Popis
- Stativy a měřicí latě kompatibilní s rotačními lasery
- K použití s
- PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 400–22, PR 40–22, PR 40G-22
- Max. výška
- 1700 mm
- Min. výška
- 1000 mm

- Popis
- Stativy a měřicí latě kompatibilní s rotačními lasery
- K použití s
- PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 400–22, PR 40–22, PR 40G-22
- Max. výška
- 5000 mm
- Min. výška
- 1000 mm

- Popis
- Stativy a měřicí latě kompatibilní s rotačními lasery
- K použití s
- PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 400–22, PR 40–22, PR 40G-22
- Max. výška
- 2400 mm
- Min. výška
- 1300 mm

- Popis
- Stativy a měřicí latě kompatibilní s rotačními lasery
- K použití s
- PR 400–22, PR 40–22, PR 40G-22
- Max. výška
- 1900 mm
- Min. výška
- 900 mm

- Popis
- Stativy a měřicí latě kompatibilní s rotačními lasery
- K použití s
- PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
- Další informace o příslušenství
- Klikový stativ s 5/8" závitem a integrovanou kruhovou vodováhou. Výšku lze nastavit mezi 0,76 m (2'3") a 1,63 m (4'9"), váha 4,8 kg (10,6 lb)
- Max. výška
- 1600 mm

- Popis
- Stativy a měřicí latě kompatibilní s rotačními lasery
- K použití s
- PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG