nové
Klikový stativ PA 921
artiklové číslo: 378663

Stativy a měřicí latě kompatibilní s rotačními lasery
- K použití s: PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
- Další informace o příslušenství: Klikový stativ s 5/8" závitem a integrovanou kruhovou vodováhou. Výšku lze nastavit mezi 0,76 m (2'3") a 1,63 m (4'9"), váha 4,8 kg (10,6 lb)
- Max. výška: 1600 mm
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
7 855,00 CZK
7 855,00 CZK
/
1 Kus