Nuron
PR 400–22 rotační laser s duálním sklonem
Robustní venkovní rotační laser s automatickými funkcemi vyrovnávání na velké vzdálenosti, zrovnávání, vyměřování pravých úhlů a duální sklon (platforma baterie Nuron)
- Přesnost: ±1.5 mm při 30 m
- Třída laseru: < 4,85 mW, 620–690 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
- Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty: ±5(±8.7%) °
Přizpůsobte si svůj set


Tělo stroje v kufru Zahrnuje: 1x Laserový detektor PRA 400, 2x Baterie AA (2) Alkaline, 1x Držák laserového detektoru PRA 83, 3x Klip PR 400-22 potisk, 1x Kufr PR 4x-22 ses.
Kolik sestav chcete objednat?
Cena po slevě bez DPH
63 310,00 CZK