Pozinkováno

Galvanicky pozinkované pevné body, kluzáky a křížně-kluzná uložení pro chladící a topné systémy – tento typ montážních prvků umožní systému potrubí pohyby vyvolané například teplotními změnami

Galvanicky pozinkované pevné body, kluzáky a křížně-kluzná uložení pro chladící a topné systémy – tento typ montážních prvků umožní systému potrubí pohyby vyvolané například teplotními změnami
MFP-L Lehký pevný bod Galvanicky pozinkovaný pevný bod, se vzpěrou na jedné straně, pro použití v oblastech s lehkým zatížením do 4 kN
MFP-L2 Lehký pevný bod Galvanicky pozinkovaný pevný bod, se vzpěrami na obou stranách, pro použití v oblastech s lehkým zatížením do 4 kN
MFP-LD Lehký pevný bod Galvanicky pozinkovaný dvojitý pevný bod, se vzpěrou na jedné straně, pro použití v oblastech s lehkým zatížením do 8 kN
MFP-LD2 Lehký pevný bod Galvanicky pozinkovaný dvojitý pevný bod, se vzpěrami na obou stranách, pro použití v oblastech s lehkým zatížením do 8 kN
Potrubní uložení MP-PS 1-1 Nastavitelné jednoduché potrubní uložení s povlakováním k použití v exteriéru slouží k upevňování trubek o průměru 21–173 mm (1/2" až 6") k různým podkladovým materiálům v mírně korozivním prostředí
Potrubní uložení MP-PS 2-2 Nastavitelné dvojité potrubní uložení s povlakováním k použití v exteriéru slouží k upevňování trubek o průměru 21–328 mm (1/2" až 12") k různým podkladovým materiálům v mírně korozivním prostředí
Potrubní uložení MP-PS 4-2 Nastavitelné čtyřnásobné potrubní uložení s povrchovou úpravou pro venkovní použití slouží k upevňování trubek o průměru 217–610 mm (8" až 24") k různým podkladovým materiálům v mírně korozivních prostředích
MPH Houpačkový závěs Prémiové galvanicky pozinkované výkyvné závěsy při náročných aplikacích topení a chlazení
MSG-SE Prémiové žárově pozinkované (HDG – hot-dip galvanized) kluzné uložení při středně náročných aplikacích topení a chlazení
Patní deska pevného bodu MGM 2-M16 Prémiová galvanicky pozinkovaná patní deska (metrická) se dvěma kotevními otvory pro vytvoření pevného bodu v aplikacích s lehkým zatížením
Patní deska pevného bodu MGM 2 Prémiová galvanicky pozinkovaná patní deska (imperiální) se dvěma kotevními otvory pro vytvoření pevného bodu v aplikacích s lehkým zatížením
Zpět na produkty ()
Porovnat
Produkty ()
Pokračovat s přihlášením