nové
CFS-NVB E120 Dutinová izolační deska (nevětraná)
Dutinová zábrana CFS-NVB E120 FB artiklové číslo: 2395774 #2395774

Předpřipravená požární dutinová bariéra (plná deska) pro nevětrané fasády s požární odolností 120 minut
- Délka: 1200 mm
- Výška: 100 mm
- Šířka: 1000 mm
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 20 ks
Množství
Balení
Celkem ks
20
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
37 740,00 CZK
1 887,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Délka
1200 mm
Výška
100 mm
Šířka
1000 mm
Hustota
70 kg/m³
Hmotnost
8.4 kg
Aplikace
Obložení, Odvětrávaná fasáda
Základní materiály
Beton, Zdivo, SFS
Odolnost vůči vlhku a plísni
Skupina 0 (ASTM G21, ISO 846 metoda A)
Teplota skladování a přepravy – rozsah
-20 - 60 °C
Teplotní odolnost
-20 - 60 °C
Rozsah teplot při aplikaci
-20 - 60 °C
Skladovatelnost
Unlimited 1
- při 77°F/25 °C) a 50% relativní vlhkosti, od data výroby
Dokumenty
pdf Listing EN 1366-4_floors_CFS-NVB E120_2024_en, angličtina [ 215.6 KB ]
pdf Seznam EN 1366-4_walls_CFS-NVB E120_2025_en, angličtina [ 265.8 KB ]
pdf CoC_CFS-NVB E120_EN 13501-1_2026_en, angličtina [ 135.3 KB ]
pdf CoC_CFS-NVB E120_EN 1366-4_2026_en, angličtina [ 175.1 KB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Univerzální řešení – celoplošné řešení umožňuje řezat desky na potřebnou velikost, což pomáhá zamezit plýtvání materiálem
- Rychlejší instalace – nový systém konzol push-to-fit eliminuje ohýbání, řezání a ořezávání, takže za den můžete nainstalovat více bariér než s předchozími řešeními
- Snížení počtu úprav – zesílené konzoly pomáhají zabránit prohýbání bariéry a umožňují méně úprav
- Rozsáhlé zkušební testy – testováno a schváleno pro širokou škálu speciálních aplikací
- Kompletní systémové řešení – ve spojení s fasádními konstrukcemi a kotvami Hilti získáte komplexní řešení pro protidešťové obložení
Použití
- Utěsňování dutin v pláštích budov pro účinnější zabránění šíření ohně fasádou
- Svislé protipožární uzávěry odvětraných protidešťových obložení ve svislém směru
- Uzávěry protipožární ochrany nevětraných protidešťového obložení ve svislém a vodorovném směru
- Ověřená požární odolnost na 120 minut celistvosti a až 60 minut izolace podle evropské normy (EN) 1366-4
Související produkty
Předpřipravená požární dutinová zábrana pro nevětrané fasády s požární odolností 120 minut
Předpřipravená požární dutinová bariéra (plná deska) pro nevětrané fasády s požární odolností 120 minut
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání