CFS-NVB E120 Dutinová zábrana (nevětraná)









Snímek 1 z 9: L133060 (3480779)
Předpřipravená požární dutinová zábrana pro nevětrané fasády s požární odolností 120 minut
- Délka: 1200 mm
- Výška: 100 mm
- Hustota: 70 kg/m³
Vyberte možnosti
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 4 ks
- 8 ks
- 16 ks
- 24 ks
- 32 ks
Technické údaje
- při 77°F/25 °C) a 50% relativní vlhkosti, od data výroby
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlejší instalace – nový systém konzol push-to-fit eliminuje ohýbání, řezání a ořezávání, takže můžete instalovat více bariér za den než u předchozích řešení
- Snížení počtu úprav – zesílené držáky pomáhají zabránit prohýbání bariéry a umožňují méně úprav
- Rozsáhlé zkušební testy – testováno a schváleno pro širokou škálu speciálních aplikací
- Kompletní systémové řešení – ve spojení s fasádními konstrukcemi a kotvami Hilti získáte komplexní řešení pro protidešťové obložení
- Testováno pro přímé upevnění – kombinujte s naší řadou řešení pro přímé upevnění pro ještě rychlejší instalaci
Použití
- Utěsňování dutin v pláštích budov pro účinnější zabránění šíření ohně fasádou
- Svislé protipožární uzávěry odvětraných protidešťových obložení
- Uzávěry protipožární ochrany nevětraných protidešťových obložení ve svislém a vodorovném směru
- Ověřená požární odolnost pro 120 minut celistvosti a až 60 minut izolace podle evropské normy (EN) 1366-4
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání