CFS-VB E120 Dutinová bariéra s 25mm vzduchovou mezerou










Snímek 1 z 10: L133048 (3480707)
Předpřipravená protipožární bariéra pro protidešťové obložení se 120minutovou požární odolností a vzduchovou dutinou do 25 mm
- Délka: 1200 mm
- Výška: 100 mm
- Hustota: 90 kg/m³
Vyberte možnosti
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 4 ks
- 8 ks
- 12 ks
- 20 ks
Technické údaje
- při 77°F/25 °C) a 50% relativní vlhkosti, od data výroby
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlejší instalace – nový systém držáků push-to-fit eliminuje ohýbání, řezání a ořezávání, takže můžete instalovat až o 40 % rychleji než standardní konzoly
- Méně oprav – zesílené držáky zabraňují prohýbání bariéry a snižují počet oprav
- Rozsáhlé zkušební testy – testováno a schváleno pro širokou škálu speciálních aplikací
- Kompletní systémové řešení – ve spojení s fasádními konstrukcemi a kotvami Hilti získáte komplexní řešení pro protidešťové obložení
- Testováno pro přímé upevnění – kombinujte s naší řadou řešení pro přímé upevnění pro ještě rychlejší instalaci
Použití
- Utěsňování dutin v pláštích budov pro účinnější zabránění šíření ohně fasádou
- Protipožární uzávěr větraného protidešťového obložení s ponecháním vzduchové mezery až 25 mm
- Ověřená požární odolnost pro 120 minut celistvosti a až 60 minut izolace podle ASFP TGD19
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání