Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě ptevřeno pouze do 12:00Více informací
nové

CFS-VB E60 Dutinová zábrana s 50 mm vzduchovou dutinou

Předtvarovaná protipožární bariéra pro protidešťové obložení s 60minutovou požární odolností a vzduchovou dutinou do 50 mm

  • Délka: 1200 mm
  • Výška: 80 mm
  • Hustota: 80 kg/m³

Vyberte možnosti

Hloubka dutiny
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 175 mm
  • 200 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
  • 275 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 10 ks
  • 15 ks
  • 20 ks
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
Od 8 905,00 CZK