Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Výplňové moduly s elektromagnetickou kompatibilitou na utěsnění nevyužitého prostoru v průjezdových rámech u aplikací vyžadujících vysokou vodotěsnost a plynotěsnost

  • Teplota skladování a přepravy – rozsah: 5 - 25 °C
  • Rozsah teplotní odolnosti: -40 - 50 °C
  • Bez obsahu: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Vyberte možnosti

Výška modulu
  • 5 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
Základní materiály
  • Beton, Ocel
Velikost balení
  • 16 ks
  • 18 ks
  • 24 ks
  • 36 ks
  • 54 ks
  • 96 ks
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
Od 9 979,20 CZK