Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Moduly s elektromagnetickým stíněním k utěsnění kabelů/potrubí v průjezdovém rámu

  • Teplota skladování a přepravy – rozsah: 5 - 25 °C
  • Rozsah teplotní odolnosti: -40 - 50 °C
  • Bez obsahu: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Vyberte možnosti

Průměr kabelu – rozsah
  • 5 - 12 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
  • 34 - 51 mm
  • 52 - 78 mm
  • 79 - 99 mm
Výška modulu
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
Základní materiály
  • Beton, Ocel
Velikost balení
  • 1 ks
  • 4 ks
  • 9 ks
  • 16 ks
  • 36 ks
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
Od 3 722,00 CZK