Nose piece SDT 9-NP B čern.
Nový produkt- K použití s: SDT 9
- Délka šroubu - min.: 19 mm
- Délka šroubu - max.: 40 mm
Strip guide SDT 9-SG
Nový produkt- K použití s: SDT 9
- Délka šroubu - min.: 19 mm
- Délka šroubu - max.: 40 mm
Nose piece SDT 9-NP R červ.
Nový produkt- K použití s: SDT 9
- Délka šroubu - min.: 19 mm
- Délka šroubu - max.: 40 mm
Prodlouž. pro šroub. ve stoje SDT 9 maga
Nový produkt- K použití s: SDT 9
- Kapacita zásobníku: 25
- Délka šroubu - min.: 19 mm
Handle SDT 9-H
Nový produkt- K použití s: SDT 9
- Délka šroubu - min.: 19 mm
- Délka šroubu - max.: 40 mm
Prodlouž. pro šroub. ve stoje SDT 9
Nový produkt- Kapacita zásobníku: 25
- Délka šroubu - min.: 19 mm
- Délka šroubu - max.: 40 mm
- Délka: 135 mm
- Průměr šroubu d: 5.5 mm
- Délka šroubu - min.: 55 mm
- Délka: 135 mm
- Průměr šroubu d: 6.5 mm
- Délka šroubu - min.: 55 mm
S-SY NS
- Vlastnost: Mechanické násuvné koncovky
- Délka: 530 mm
- Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"
S-NS (M)
- Vlastnost: Magnetické násuvné koncovky
- Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"
- Třída výrobků: Premium
S-NS (C)
- Vlastnost: Mechanické násuvné koncovky
- Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"
- Třída výrobků: Premium
r39857
- Základní materiály: Uhlíková ocel
- Typ šroubu: Samovrtný šroub
- Průměr šroubu d: 4.8 mm
Hloubkový doraz ST-DG 22
Nový produkt- Délka: 90 mm
Hloubkový doraz ST-DG 19
Nový produkt- Délka: 90 mm
Hloubkový doraz S-TA set
Nový produkt- Délka: 56 mm