Profily
Speciálně navržené profily pro rychlou, spolehlivou a snadnou instalaci systémů fasád
1 produktů

Provětrávané fasády
Produkty pro nosnou podkonstrukci lehkých provětrávaných fasád
S Hilti můžete kompletně vyřešit nosnou podkonstrukci a díky inovativnímu řešení produktů výrazně zvýšit tepelně-technické parametry fasády jako celku.
Naši inženýři navrhnou nosnou podkonstrukci dle vašich požadavků s ohledem na pohledový materiál a tepelně technické požadavky. Nosné konzoly MFT-FOX T s kompletně přerušeným tepelným mostem přináší zcela nové přístupy v tepelně izolačním návrhu provětrávaných fasád. Vysoce únosný systém S2S zajistí upevnění pohledové části provětrávané fasády i v místech, kde se můžeme kotvit pouze do stropních desek (parkovací domy, kancelářské objekty, rekonstrukce).
Systémové řešení pro omezení tepelných mostů nebo jejich kompletní vyloučení

Standardní řešení
MacFOX
Hliník
Standardní systémové řešení s vysokou mírou optimalizace díky třem výškám konzol.
U=0,286 W/m²K*

S redukovaným tepelným mostem
FOX VTR
Nerez
Díky nižší tepelné vodivosti nerezu je toto řešení vhodné pro všechny typy budov od nízkoenergetických rodinných domů až po výškové budovy s vysokými nároky na tepelně technické požadavky.
U=0,197 W/m²K*

Bez tepelných mostů
FOX T
Hliník + kompozit
Ideální řešení pro pasivní domy a projekty, kde má řešení bez tepelných mostů vysokou přidanou hodnotu, např. využití menší tloušťky fasády při lepších tepelných vlastnostech.
U=0,165 W/m²K*
Máme řešení pro jakoukoliv orientaci a váhu obkladu

Svislý MacFOX
- Standardní systém
- Svislá montáž
- Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel, dřevo)
- Předmontovaná podložka
- Rychlá a jednoduchá montáž, díky klipům vše drží pospolu
- Vysoká zatížení
- Bezpečné a vyzkoušené řešení
- Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
- Vysoká optimalizace řešení (cena, statika, tepelná technika) díky 3 výškám konzol

Vodorovný FOX-H
- Neřeší se pevné a kluzné body
- Jednoduchá montáž tepelné izolace
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Předmontovaná podložka a šroubek
- Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel, dřevo)
- Vysoká zatížení
- Bezpečné a vyzkoušené řešení
- Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
- Jedna výška konzol
- Montáž více m2 za hodinu a tím pádem nižší náklady na m2 fasády

Kotvený po patrech S2S
- Svislá montáž po patrech
- Zvládne i extrémně velké zatížení
- Až o 50% rychlejší montáž
- Bezpečné a jisté kotvení konzol pouze z čela betonové stropní desky nebo ocelové konstrukce
- Nezávislé na výplňovém zdivu
- Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel)
- Bezpečné a vyzkoušené řešení
- Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
- Není potřeba dodatečná roznášecí konstrukce
- Menší počet konzol na 1m2 (0,6 konzol oproti až 5 u standardního řešení)