- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Kotvení průmyslových zařízení
Kotvení průmyslových zařízení
Bezpečnější a rychlejší upevnění pomocí spolehlivých kotevních řešení
Nepřidělávejte si starosti a snižte riziko nákladného přepracování pomocí specifických řešení upevnění pro jednotlivé segmenty. Pro použití od kotvení robotů a čerpadel až po upevnění paletových regálů a bezpečnostních zábradlí.
Naše globální síť odborníků vám poskytne komplexní projektovou podporu od návrhu až po instalaci. A protože dodáváme vše - kotvy, stroje a příslušenství, které potřebujete - usnadníme vám i proces nákupu.
Plná podpora ve všech fázích projektu
Odborná pomoc při návrhu, nákupu a montáži
Naše komplexní upevňovací řešení zahrnují:
- Návrh, výpočetní software a podporu
- Chemické a mechanické kotvy a předem zabetonované kotevní nosníky - vše se schválením pro náročné zkoušky, jako je seizmicita, únava a koroze
- Elektrické nářadí a příslušenství pro spolehlivější, bezpečnější a kvalitnější upevnění kotev
- Školení a podporu na místě
- Software pro kontrolu kvality a dokumentaci
- Globální logistiku a přizpůsobená OEM řešení
Jednodušší návrh kotvení
Podpora a software pro snadnější návrh a výběr spojovacích prvků
Získejte komplexní technickou podporu od našich inženýrů a globální sítě projektových kanceláří - nebo si navrhněte kotvy podle mezinárodních norem pomocí našeho softwaru PROFIS.
Se softwarem PROFIS Engineering Premium můžete ušetřit čas tím, že navrhnete kotvy, kotevní desky, výztuhy a svary na jedné platformě. Nebo pracujte se šablonami a navrhněte kotvy během několika minut. Neztrácejte čas hledáním - PROFIS vám pomůže určit řešení kotvení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Vylepšené umístění kotev
Vyhněte se časově náročným zásahům do výztuže a zlepšete rozložení kotev
Snižte riziko zranění, poškození strojů a nákladného přepracování způsobeného oslabením nosných materiálů. Před zahájením vrtání vyhledejte pomocí multidetektoru PS 85 výztuž, dráty pod napětím a další skryté objekty.
Poté k prevenci selhání upevňovacích prvků použijte jeden z našich měřicích strojů pro umístění kotev.
Univerzální instalační systémy
Bezpečnější a spolehlivější vrtání, čištění otvorů a montáž kotev
Naše řešení zahrnují:
- Snadnější a spolehlivější montáž chemických kotev v souladu s mezinárodními schváleními - náš systém zahrnuje duté vrtáky, vysavače a vytlačovací přístroj HDE 500-22 pro přesnější dávkování hybridních/epoxidových kotev
- Kotvy schválené pro širokou škálu metod vrtání, včetně diamantového vrtání
- Větší flexibilita konstrukce s hybridním kotevním systémem HUS4 - opakované použití šroubů a vyvrtaných otvorů
- Bezpečnější montáž se systémem odsávání prachu
- Spolehlivější instalace expanzních kotev pomocí specializovaných nástrojů i našeho systému Adaptivního kroutícího momentu (AT)
Přesnější krouticí moment
Rychlejší a snadnější utahování v souladu s mezinárodními schváleními
Zjednodušte si instalaci řady expanzních kotev Hilti pomocí systému AT, který zahrnuje náš akumulátorový rázový utahovák SIW 6AT-22 a modul adaptivního kroutícího momentu SI-AT-22. Stačí naskenovat QR kód zobrazený na krabici kotvy a rázový utahovák upraví nastavení utahovacího momentu tak, aby splňoval požadavky certifikátu.
Pro kontrolu a dokumentaci montážních prací použijte bezplatný dokumentační software Hilti AT.
Efektivní kontroly kvality
Ověřte, zda jsou dodržovány normy, a zefektivněte kontrolu správnosti kotvení
Naši vyškolení technici mohou provést tahovou zkoušku vašich upevňovacích prvků - buď ve fázi návrhu pro kontrolu pevnosti základového materiálu, nebo po instalaci, kdy se provádí zkušební zatížení kotev. Z tahové zkoušky obdržíte komplexní technickou zprávu.
Pomocí technologie Hilti TraceFast můžete také zjednodušit dokumentaci a zefektivnit kontroly: identifikovat jednotlivé spojovací prvky pomocí mobilního telefonu, zobrazit pokyny k montáži, zkontrolovat, zda jsou spojovací prvky správně namontovány, a zaznamenat kvalitu montáže.
Bezpečnost na stavbě
Ve snaze snížit riziko nehod a úrazů na pracovišti investujeme velké prostředky do bezpečnostních technologií - ať už jde o řešení pro odsávání prachu, školení nebo systémy pro sledování certifikací pracovníků.
Více informacíNáklady pod kontrolou
Zjednodušte si finanční plánování a správu díky naší službě správy vozového parku. Plaťte fixní měsíční poplatek za všechny své stroje, včetně nákladů na jejich používání, servis a opravy. Rozlučte se se skrytými náklady.
Více informací