- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Tahové zkoušky na staveništi
Tahové zkoušky kotev na staveništi
Stanovení návrhové odolnosti a testování kvality instalace kotev
Chybí v technické dokumentaci, kterou používáte, kombinace kotevního a základního materiálu? Nebo chcete zkontrolovat spojovací prvky jako součást dokumentace kvality instalace? Sjednejte si službu Hilti tahové zkoušky kotev, která vám pomůže určit chybějící hodnoty výkonu nebo poskytne základ pro posouzení kvality instalace.
Proč si vybrat Hilti pro zkoušky kotev a výztuže na místě?
Odborná podpora na stavbě od našich inženýrů
Vyvinuli jsme přísný, metodický přístup ke zkouškám kotev, který provádí vysoce kvalifikovaný tým inženýrů. To pomáhá vyhnout se běžným nástrahám při tahových zkouškách.
Zkouška pro stanovení únosnosti
Zkoušky tahem nebo smykem umožňují navrhovat kotvy pro neznámé nebo nejisté základní materiály
Pro koho je služba určena: Inženýři/projektanti
Kdy je potřeba: Pokud nemáte dostatek údajů pro stanovení odolnosti kotev pro bezpečné, správné a nákladově efektivní návrhy (např. dokumenty nebo technické příručky se nevztahují na základní materiál). S největší pravděpodobností se jedná o projekty posílení nebo rekonstrukce.
Proč využít tuto službu: Je základem pro efektivní návrh s daty tahové zkoušky. Větší důvěra v integritu konstrukce.
Servisní výstupy: Protokol o zkoušce s hodnotami zatížení a posunutí, volitelně protokol o vyhodnocení s vypočtenou únosností kotvy.
Časté dotazy: stanovení odolnosti ze zkoušky
Co obsahuje protokol o zkoušce pro stanovení odolnosti?
Protokol o zkoušce pro stanovení odolnosti musí obsahovat:
- Informace o zákaznících a konstrukci
- Informace o kotvách a podkladovém materiálu
- Informace o instalaci a testeru
Informace o zkoušce a výsledky zkoušek:
- Hodnoty zatížení a posunutí
- Graf zatížení v závislosti na čase a zatížení v závislosti na posunutí
- Fotodokumentace zkoušek a komentáře ke zkoušce
Měření posunutí umožňuje kontrolu věrohodnosti vztahu zatížení versus posunutí. Pomáhá zajistit spolehlivější vyhodnocení zkoušek z hlediska konzistentnosti a předvídatelnosti chování kotev.
- Porovnání testů v rámci stejné série
- Porovnání destruktivních nebo neúspěšných testů s typickými křivkami porušení
Co obsahuje voltitelná zpráva o vyhodnocení?
Volitelná zpráva o vyhodnocení obsahuje vypočtenou návrhovou únosnost na základě:
- EOTA TR
- Britská norma
- DIBt TR (Německo)
- SIA (Švýcarsko)
- CISMA (Francie)
- STO (Rusko)
Jak lze provádět zkoušky pro stanovení odolnosti?
Existují dva typy testů – destruktivní a nedestruktivní.
Destruktivní zkoušky
Pokud platí následující kritéria, jsou správnou volbou destrukční zkoušky:
- Poškození základního materiálu může být akceptováno
- Základní materiál je relativně homogenní
- Usilujete o maximální dosažitelnou odolnost
Destrukční zkoušky jsou zkoušky až do mezního zatížení kotvy, kde nastává porušení.
Minimální počet kotev, které mají být testovány, závisí na zvolené zkušební a hodnotící metodě. Pro správné vyhodnocení je obvykle zapotřebí 5 až 15 kotevních testů.
Statistické nebo zjednodušené vyhodnocení dle zvolené metody hodnocení.
Nedestruktivní zkoušky
Pokud platí následující kritéria, jsou správnou volbou nedestruktivní zkoušky:
- Je třeba se vyvarovat poškození základního materiálu
- Základní materiál je relativně nehomogenní
- Není nutné dosáhnout maximální dosažitelné odolnosti
Nedestruktivní zkoušky jsou tahové a/nebo smykové zkoušky na předem definovaném zkušebním zatížení.
Minimální počet kotevních zkoušek závisí na zvolené zkušební a hodnotící metodě. Pro správné vyhodnocení je obvykle potřeba 5 až 15 testovaných kotev.
Vypočtené zkušební zatížení a zjednodušené vyhodnocení podle zvolené metody vyhodnocení.
Zkouška kvality instalace kotev
Získejte dokumentaci zatížení dodatečně instalovaných kotev nebo výztuže
Pro koho je služba určena: Inženýři, projektanti, stavební dozor, realizační firmy, technický dozor investora
Kdy je potřeba: Potřebujete dokumentaci o možnosti zatížení kotev/výztuží. To je v rámci ověřování kvality instalace pro manažery kvality, vlastníky projektů nebo externí inspektory.
Proč používat službu: Nejmodernější dokumentace k testovacímu zatížení. Větší důvěra ve statickou bezpečnost instalovaného řešení – bez zpoždění postupu na stavbě.
Výstupy: Protokol o zkoušce pro odevzdání inspektorům, klientům a projektantům a volitelně vyhodnocení výsledků tahové zkoušky s dokumentovaným výpočtem zkušebního zatížení.
Časté dotazy: Služba zajištění kvality instalace
Co musí obsahovat protokol o zkoušce kvality instalace?
Protokol o zkoušce musí obsahovat:
- Informace o zákaznících a konstrukci
- Informace o kotvách a základním materiálu
- Informace o instalaci a testeru
- Informace o zkoušce a výsledky zkoušek:
- Hodnoty zatížení a posunutí
- Graf zatížení v závislosti na čase a zatížení v závislosti na přemístění
- Fotodokumentace zkoušky a komentáře ke zkoušce
Měření přemístění umožňuje důvěryhodnost kontroly na základě vztahu zatížení versus přemístění. Pomáhá zajistit spolehlivější vyhodnocení zkoušek z hlediska konzistentnosti a předvídatelnosti chování kotev.
- Porovnání testů v rámci stejné série
- Porovnání neúspěšných testů s typickými křivkami poruch
Co je součástí volitelného protokolu o vyhodnocení zkoušky??
Volitelný protokol o vyhodnocení zkoušky musí obsahovat dokumentaci pro výpočet zkušebního zatížení na základě:
- Britská norma
- SIA (Švýcarsko)
Jak jsou prováděny zkoušky ověření kvality instalace kotvení a dodatečně vlepované výztuže?
Zkoušky ověření kvality instalace jsou zkoušky pevnosti v tahu při předem definovaném zkušebním zatížení, které by nemělo poškodit ukotvení a základní materiál.
Minimální počet zkoušek musí být založen na zvolené zkušební a hodnotící metodě:
- Obvykle 2,5 % nebo 5 % všech kotev v aplikaci
- Minimálně 3 kotvy
Vypočítané zkušební zatížení a kritéria přijatelnosti podle zvolené zkušební a hodnotící metody.
Omezení testování kotev na staveništích
Výsledky tahových zkoušek na kotvách používejte pouze tak, jak bylo zamýšleno
Všimněte si, že testování jednoho nebo více produktů na stavbě, bez ohledu na důvod, nikdy nemůže:
- sloužit jako náhrada za schválení
- sloužit k překonání stávajícího schválení
- sloužit k závěru, který produkt je "lepší" ve srovnání
- sloužit jako náhrada za správný návrh kotvy
Statický návrh? Odpověď je PROFIS
Urychlete návrh spojů včetně ocel-beton, beton-beton a ocel-zdivo, stejně jako celá řešení zábradlí a kotevních desek pomocí softwaru PROFIS Engineering.
Seznamte se se softwarem pro statické výpočty PROFIS EngineeringOdborné poradenství našich inženýrů
Naše online komunita inženýrů, Engineering Center, nabízí vzdělávání a webináře na technická témata od návrhu kotev až po zelené budovy. Nebo se obraťte na naše inženýry, kteří vám poradí s vašimi výzvami.
Objevte Engineering CenterRychlejší a bezpečnější řešení patních desek
Od ocelových skeletů a schodišť až po zábradlí a venkovní posezení urychlete návrh a instalaci kotevních desek, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě a bezpečnosti.
Zlepšete návrh a instalaci kotevní deskyPotřebujete tahovou zkoušku na vaší stavbě?
Vyplňte formulář níže a my se vám ozveme!