Získejte dárek k vašemu nákupu.Nabídka platí do 30.06.2026.Více informací

TE brašna na sekáče

Set TE-YPX SM/FM 36/50 + TE-YPX SPM 8/28 #2293786

Brašna na sekáče do délky 50 cm

  • Typ upínání: TE-S
  • Aplikace: Nepříslušné
  • K použití s: All Hilti chisels up to length 50cm

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
4 259,00 CZK
4 259,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Typ upínání
TE-S
Aplikace
Nepříslušné
K použití s
All Hilti chisels up to length 50cm

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Vyrobeno z odolného a voděodolného polynylonového materiálu
  • Odolná taška se zipem
  • Pro praktické přenášení sekáčů a koncovek Hilti
  • Vhodné pro všechny sekáče o délce do 50 cm

Služby

Fleet Management

  • Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
Více informací o Fleet Managementu
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání