Organizér na malé díly PKO 17
artiklové číslo: 2437396 #2437396






Snímek 1 z 8: L153704 (4092166)
Organizér s 11 přihrádkami s odolností proti nárazům, stupněm krytí IP65 a zámkovým systémem umožňujícím ovládání jednou rukou (modulární úložný systém ProKit)
- Velikost: S
- Rozměry (D x Š x V): 387 x 536 x 156 mm
- Vnitřní rozměry: 312 x 504 x 115 mm
Zákazníci také hledali Prokit.
Sestavte si vlastní úložný systém ProKit
Objevte nekonečné možnosti s našimi modulárními úložnými řešeními ProKit.
Sestavte si vlastníVyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Modulární skladování vše v jednom – s nosností 22,6 kg a 11 úložnými přihrádkami vám organizér ProKit pomůže uspořádat všechny drobné součástky a příslušenství pro vaše aplikace, čímž vám ušetří čas na pracovišti
- Modulární skladování vše v jednom – s nosností 22,6 kg a 11 úložnými přihrádkami vám organizér ProKit pomůže uspořádat všechny drobné součástky a příslušenství pro vaše aplikace, čímž vám ušetří čas na pracovišti
- Snadné ovládání jednou rukou – víko s automatickou západkou chrání obsah před politím a naše jedinečné připojovací rozhraní umožňuje rychle stohovat a rozkládat obsah organizérů ProKit jednou rukou
- Přizpůsobitelný úložný prostor – průhledné plastové víko umožňuje okamžitou kontrolu obsahu a organizéry lze uspořádat podle každodenních potřeb
- Chytré sledování a správa – sledujte svůj organizér a jeho obsah pomocí štítků ON!Track a přidejte organizér ProKit ke svému nářadí v rámci smlouvy Hilti Fleet Management
Použití
- Organizace a přeprava malých dílů, příslušenství a spotřebního materiálu na pracovišti
- Zámková spojení pro další kompatibilní boxy na nářadí a organizéry ProKit
- Závěsná spojení pro vozíky a prvky kompatibilními s organizérem ProKit
Související produkty
ProKit

ProKit

ProKit

Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání