Kufr PKC 61
artiklové číslo: 2437354 #2437354





Extra velký box na nářadí s kapacitou 61 l s odolností proti nárazům, stupněm krytí IP65 a zámkovým systémem umožňujícím ovládání jednou rukou (modulární úložný systém ProKit)
- Velikost: XL
- Rozměry (D x Š x V): 387 x 561 x 422 mm
- Vnitřní rozměry: 351 x 506 x 348 mm
Zákazníci také hledali Prokit.
Sestavte si vlastní úložný systém ProKit
Objevte nekonečné možnosti s našimi modulárními úložnými řešeními ProKit.
Sestavte si vlastníVyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Modulární úložný systém „vše v jednom“ – s nosností 45 kg a objemem 61 l vám box na nářadí ProKit XL pomůže připravit všechny drobné díly, příslušenství a spotřební materiál pro vaše aplikace, čímž ušetříte čas na stavbě
- Modulární úložný systém „vše v jednom“ – s nosností 45 kg a objemem 61 l vám box na nářadí ProKit XL pomůže připravit všechny drobné díly, příslušenství a spotřební materiál pro vaše aplikace, čímž ušetříte čas na stavbě
- Snadné stohování a manipulace – víko s automatickou západkou chrání obsah před politím a naše jedinečné připojovací rozhraní umožňuje rychle stohovat a rozkládat obsah boxů na nářadí ProKit
- Chytré sledování a správa – sledujte svůj box na nářadí a jeho obsah pomocí štítků ON!Track a přidejte organizér ProKit ke svému nářadí v rámci smlouvy Hilti Fleet Management
- Odolná a robustní konstrukce – postavená z polymerů odolných proti nárazu a odolností proti prachu a vodě s krytím IP65, které vydrží i v nejdrsnějších pracovních podmínkách
Použití
- Základní příslušenství pro použití s vozíkem ProKit
- Skladování a přeprava nářadí Hilti, příslušenství a spotřebního materiálu na pracovišti
- Vzájemně propojitelné s dalšími boxy na nářadí a organizéry kompatibilními s ProKit
- Závěsné připojení s vozíky a prvky kompatibilními s ProKit
Související produkty
ProKit

ProKit

Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání