Vysoce výkonné vykružovací korunky s karbidovými hroty pro řezání v široké řadě materiálů včetně nerezové oceli a litiny (upínání a středicí vrták se prodávají samostatně)

  • Podkladový materiál: Více materiálů, Kov, Nerezová ocel, Sádrokarton, Dřevo, Plast, Litina
  • Pracovní režim: Vrtání
  • Typ upínání: Hladký dřík
ultimate

Vyberte možnosti

Průměr
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
Pracovní délka
  • 60 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 849,80 CZK