NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

SPX Diamantový kotouč na kovy a PVC

Kotouč AG 125/22-5x7/8" SPX metal/PVC artiklové číslo: 2434705

Špičkový diamantový kotouč pro dokonalé řezání kovů a PVC, s permanentním označením pro správné použití

  • Podkladový materiál: Plast, Litina
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Benzínové rozbrušovací pily, Akumulátorové rozbrušovací pily
ultimate

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost vřetena
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
842,72 CZK
842,72 CZK
/
1 Kus