nové
SPX Universal A Diamantový kotouč pro akumulátorové rozbrušovací pily
Dia kotouč 300/25 (6) SPX univ A artiklové číslo: 2287944

Špičkový diamantový kotouč pro akumulátorové rozbrušovací pily navržený s delší životností, maximalizací počtu řezů a řezací rychlosti v různých základních materiálech
- Podkladový materiál: Zdivo, Přírodní kámen, Beton, Beton (vyztužený)
- Třída výrobků: Ultimate
- Kompatibilní s: Akumulátorové rozbrušovací pily
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 300 mm
- 360 mm
Velikost vřetena
- 25.4 mm
Velikost balení
- 1 ks
4 706,00 CZK /1 Kus - 5 ks
- 6 ks
3 733,00 CZK /1 KusNejvýhodnější
Množství
Balení
Celkem ks
6
Cena po slevě bez DPH
22 398,00 CZK
3 733,00 CZK
/
1 Kus
