OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě ptevřeno pouze do 12:00Více informací
Nuron

DSH 900-22 ATC Akumulátorová rozbrušovací pila (360 mm)

Set DSH 900-22 ATC + 1 SP univ A artiklové číslo: 2454245

Výkonná akumulátorová rozbrušovací pila se zadní rukojetí, pro řezání s 360mm kotouči do hloubky150 mm do betonu, zdiva a kovu (platforma baterie Nuron)

  • Základní materiály: Všechny druhy betonu a cihel, Všechny druhy zdiva (duté cihly, vápenec atd.), Asfalt, Ocel, Minerál
  • Rozměry (D x Š x V): 690 x 290 x 420 mm
  • Stupeň krytí: Akumulátorové nářadí IEC

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kartónu Zahrnuje: 1x Příruba D60 set, 1x Kotouč DSH 360/25-14x1" SP univ A
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
48 790,00 CZK