Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Adaptéry nářadí a příslušenství pro nastavení

Prohlédněte si adaptéry, patky, středící zařízení, hlavně, zásobníky a vedení šroubů, která umožňují flexibilní nastavení nářadí a práci na obtížně přístupných místech

33 produktů

Filtr
L127785 (1930347)
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Sleeve
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
L138137 (199728)
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
20624.tif
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Sleeve
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Sleeve
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Sleeve
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Sleeve
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Sleeve
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
DS-WJ Crimping jaws
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Assembly tool
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
DS-WJ Crimping jaws
Popis
Lisovací kleště a příslušenství pro bezpečné napojení lan
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Fassade, sandwich panel, siding & decking
Popis
Vedení šroubu pro šroubovák ST 1800 – pro upevnění šroubů do sendvičových panelů
Délka
135 mm
Průměr šroubu d
5.5 mm
Délka šroubu - min.
55 mm
Fassade, sandwich panel, siding & decking
Popis
Vedení šroubu pro šroubovák ST 1800 – pro upevnění šroubů do sendvičových panelů
Délka
135 mm
Průměr šroubu d
6.5 mm
Délka šroubu - min.
55 mm
Laser Hole Center Indicator
Popis
Příslušenství pro centrování vrtu pro jádrové vrtání
Další informace o příslušenství
Laserový ukazatel středu otvoru pro vrtací stojany
Adapter for Laser Hole Center Indicator on DD-HD 30
Popis
Příslušenství pro centrování vrtu pro jádrové vrtání
Další informace o příslušenství
Adaptér k upevnění laserového ukazatele středu otvoru na vrtací stojan DD-HD 30
Adapter for Laser Hole Center Indicator on DD-ST 160 and DD-ST 150-U
Popis
Příslušenství pro centrování vrtu pro jádrové vrtání
Další informace o příslušenství
Adaptér k upevnění laserového ukazatele středu otvoru na vrtací stojany DD-ST 150 a DD-ST 160
Adapter for Laser Hole Center Indicator on DD-ST 120
Popis
Příslušenství pro centrování vrtu pro jádrové vrtání
Další informace o příslušenství
Adaptér k upevnění laserového ukazatele středu otvoru na vrtací stojany DD-ST 120
L111024 (190095)
Popis
Příslušenství pro automatické podávání páskovaných šroubů o délce 25–35 mm – pro vnitřní dokončovací práce
Délka
153 mm
Kapacita zásobníku
40
Délka šroubu - min.
25 mm
L111029 (190104)
Popis
Nástavec na páskované šrouby s automatickým podáváním a délkou 25–51 mm na dokončovací práce v interiérech
Délka
193 mm
Kapacita zásobníku
40
Délka šroubu - min.
25 mm
L113245 (194983)
Popis
Příslušenství pro akumulátorové nýtovací stroje RT 6-A22
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
L144900 (1930233)
Popis
Vysoce výkonná rukojeť pro práci ve stoje pro použití s páskovanými šrouby bednění na obložení pro překryv a upevnění rámu
Kapacita zásobníku
25
Délka šroubu - min.
19 mm
Délka šroubu - max.
40 mm
L144904 (1930254)
Popis
Vysoce výkonná rukojeť pro práci ve stoje pro použití s páskovanými šrouby bednění na obložení pro překryv a upevnění rámu
K použití s
SDT 9
Kapacita zásobníku
25
Délka šroubu - min.
19 mm
L136293 (197605)
Popis
Vysoce výkonná rukojeť pro práci ve stoje pro použití s páskovanými šrouby bednění na obložení pro překryv a upevnění rámu
K použití s
SDT 9
Délka šroubu - min.
19 mm
Délka šroubu - max.
40 mm
L136292 (197607)
Popis
Vysoce výkonná rukojeť pro práci ve stoje pro použití s páskovanými šrouby bednění na obložení pro překryv a upevnění rámu
K použití s
SDT 9
Délka šroubu - min.
19 mm
Délka šroubu - max.
40 mm
L136290 (197606)
Popis
Vysoce výkonná rukojeť pro práci ve stoje pro použití s páskovanými šrouby bednění na obložení pro překryv a upevnění rámu
K použití s
SDT 9
Délka šroubu - min.
19 mm
Délka šroubu - max.
40 mm
L144908 (1930231)
Popis
Vysoce výkonná rukojeť pro práci ve stoje pro použití s páskovanými šrouby bednění na obložení pro překryv a upevnění rámu
Délka šroubu - min.
19 mm
Délka šroubu - max.
40 mm
Hmotnost
0.18 kg
L131528 (2893973)
Popis
Nástavec s automatickým podáváním na páskované šrouby o délce 9 až 57 mm – pro připevňování sádrokartonu, dřevěných desek a venkovního opláštění
Délka
180 mm
Délka šroubu - min.
9 mm
Délka šroubu - max.
57 mm

Nové

L600024 (3013809)


Popis
Příslušenství a náhradní díly pro vaše akumulátorové fukary NBL 4-22 a NBL 6-22, jako jsou hubice, trysky a další
Nejsou k dispozici žádné technické údaje

Nové

L133784 (3653254)


Popis
Příslušenství a náhradní díly pro vaše akumulátorové fukary NBL 4-22 a NBL 6-22, jako jsou hubice, trysky a další
Hmotnost
0.75 kg
Výška
140 mm
Šířka
120 mm

Nové

L130920_L130921 (3668543)


Popis
Příslušenství a náhradní díly pro vaše akumulátorové fukary NBL 4-22 a NBL 6-22, jako jsou hubice, trysky a další
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
L138673_v1 (202673)
Popis
Nýtovací nástavce pro upevňování ocelových, hliníkových a nerezových nýtů pomocí akumulátorového nýtovacího nářadí RT 6-22 (k dispozici jsou velikosti 2,4 mm až 4,8 mm | 3/32„ až 3/16“)
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
L138670-73 (202679)
Popis
Sada nýtovacích nástavců pro upevňování ocelových, hliníkových a nerezových nýtů pomocí akumulátorového nýtovacího nástroje RT 6-22 (sada obsahuje 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm)
Nejsou k dispozici žádné technické údaje